Réduction des composants, de l'encombrement et des coûts
Avec le système de mesure intégré IMScompact, le capteur de mesure est entièrement intégré au guide à billes, ce qui vous permet de gagner de l’espace, mais aussi de réduire vos coûts grâce à la suppression de composants supplémentaires. Le système IMScompact est adapté à de nombreuses fonctions de manutention automatisées. Il permet de mesurer des longueurs pouvant aller jusqu’à 17,8 mètres et est disponible pour les systèmes de guidage à billes sur rails à partir de la taille 15. L’intégration au guide à billes offre également une excellente protection contre les interférences électromagnétiques, ce qui ouvre de nouvelles possibilités pour votre solution d’automatisation avec des moteurs linéaires.
À lire aussi :