Un système de profilés en aluminium pour la construction d’un poste de travail.
 
 Par rapport à la génération de lampes LED actuele, ces nouvelles lampes sont 50 % plus lumineuses et utilisent 20 % d’énergie en moins.
L’investissement est réduit de moitié grâce a la configuration innovante Tri-Light.
 
 
Trouvez les solutions adaptées pour vos lignes manuelles et semi-automatiques.
L'une des principales préoccupations de la production moderne est d’éviter les pertes. Les systèmes de production manuelle de Rexroth ont été mis au point dans le strict respect des considérations de production optimisée, permettant une planification et une mise en œuvre simples et rapides des installations lean.
Aujourd’hui, les exigences en matière de production Lean vont bien au-delà de la fourniture de modules individuels. De fait, la mise en œuvre uniforme d’un système intégré est primordiale. Chez Bosch Rexroth, ce concept se reflète dans la philosophie MPS.