Encore plus rapide avec 120m/min. Transporter vos produits rapidement en 3 dimensions : c'est ce qui nous anime. VarioFlow plus dans l’industrie des verres optiques
Découvrez la méthode efficace utilisée pour transporter les verres jusqu’aux postes de travail manuels.
Regarder la vidéo Système de transport flexible pour un fonctionnement efficace Rexroth Store
BOOSTEZ VOTRE PRODUCTION avec le convoyeur à chaîne VarioFlow plus
Aujourd'hui, les exigences des utilisateurs en matière de solutions de transport sont plus strictes que jamais. Avec VarioFlow plus, Bosch Rexroth vous propose un système de convoyeur à chaîne haute performance, standardisé et polyvalent. Créez votre solution de convoyeur sur mesure grâce à notre système modulaire, qui vous permettra flexibilité de conception. Même dans les espaces restreints et les conditions d’environnement les plus exigeantes, VarioFlow plus peut relever tous les défis.
Annuler
Accepter
Aperçu du système
Présentation des secteurs
Avec son système d’interconnexion des machines et de transport de produits, le système VarioFlow plus convient à un large éventail de secteurs, tels que :
Les produits alimentaires et l'emballage
La santé
Les véhicules automobiles et l'électricité
Avantages du système
Direct et indirect : les produits sont transportés dans des configurations horizontales et verticales
Rentable : une friction de roulement dans les courbes horizontales permet un acheminement des produits sur des distances plus longues et nécessite moins d’entraînements
Durée de vie plus longue et temps d’immobilisation réduit : les surfaces de glissement sans usinage réduisent l’usure
Faible encombrement : des rayons de courbure horizontaux sont disponibles pour toutes les tailles
Planification rapide, planification des projets et visualisation avec MTpro
Vaste système modulaire et degré de personnalisation élevé
Produits
Système en aluminium
Version de base économique
Version avec profilé ouvert et fermé
Rainure interne pour la fixation de composants principaux, comme des entraînements, des dispositifs d’aiguillage et des courbes
Rainure externe pour le montage de guides latéraux, de supports ou d’autres accessoires
Matériaux conformes à la norme FDA et roulements à billes en acier inoxydable avec injection de graisse alimentaire
Données techniques principales
Poids du produit : jusqu’à 3 kg / 34,5 mm
Vitesse : jusqu’à 120 m/min
Largeur de la chaîne : 65-320 mm
Rexroth Store
Système en acier inoxydable
Modèle adapté aux exigences plus élevées en matière d’hygiène
Profilés à section compacts réduisant les éventuels points de dépôt
Rails de glissement en acier inoxydable pour une utilisation même dans des environnements abrasifs
Matériaux conformes à la norme FDA et roulements à billes en acier inoxydable avec injection de graisse alimentaire
Données techniques principales
Poids du produit : jusqu’à 3 kg / 34,5 mm
Vitesse : jusqu’à 120 m/min
Largeur de la chaîne : 65-320 mm
Rexroth Store
Système ESD
Évite les décharges électrostatiques avec une combinaison de composants en aluminium, en acier inoxydable et spécial ESD
Composants et pièces adaptés pour une utilisation dans une zone protégée contre l’électricité statique
Composants conducteurs
Technologie de raccordement conducteur
Aucun bracelet de mise à la terre supplémentaire
Données techniques principales
Taille : 65 mm et 90 mm
Force de traction maximale de la chaîne : 600 N
Rexroth Store
Système de palette porte-pièces
Pour le transport de produits
Qui ne peuvent pas être transportés directement sur la chaîne
Dont les surfaces ne doivent pas se toucher entre elles lors de leur accumulation
Qui sont fragiles
Qui doivent être positionnés pour des opérations de manipulation
Avec des solutions fonctionnelles complètes
Données techniques principales
Tailles : 65 mm et 90 mm
Type de chaîne : chaîne plate (blanche, grise et ESD)
Rexroth Store
Convoyeur à serrage
Pour le transport de produits
Qui sont difficiles à transporter à la verticale en raison de leur forme
Qui ne peuvent pas être acheminés sur une inclinaison verticale trop raide (> 30°) en raison de la position de leur centre de gravité
Qui présentent des surfaces fragiles susceptibles d’être endommagées par les guidages latéraux ou supérieurs
Qui risquent de ne pas glisser sur des inclinaisons ou des pentes de 90° (par exemple, entre éléments de transport)
Qui doivent être transportés sans phase d’engagement ou de désengagement
Données techniques principales
Poids du produit : jusqu’à 1,5 kg / 34,5 mm
Vitesse : jusqu’à 60 m/min
Largeur de la chaîne : 90 mm
Rexroth Store
Convoyeur en spirale
Les convoyeurs en spirale permettent de transporter des produits verticalement et font office de stockage tampon dans les espaces les plus étroits
Pour compléter la gamme de convoyeurs à chaîne, Bosch Rexroth collabore avec smartPac, un fabricant de renom expérimenté de convoyeurs en spirale
Les convoyeurs en spirale reposent sur des composants standardisés du système VarioFlow
Données techniques principales
Taille : 80-320 mm
Différence de hauteur : 3 000 mm maximum entre l’entrée et la sortie
Système VarioFlow plus dans une application logistique dans un espace très restreint : transport de boîtes vers les stations de collecte manuelle, puis transport pour expédition.