DES ANNÉES-LUMIÈRE D’AVANCE : nouvelle visseuse à batterie sans fil NEXO
La nouvelle visseuse NEXO garantit une liberté d’utilisation maximale, ainsi qu’une haute fiabilité et précision des processus. La visseuse NEXO est adaptée aux vissages critiques pour la sécurité selon la norme VDI/VDE 2862. Vous avez le choix entre une visseuse manuelle pistolet ouune visseuse à renvoi d’angle . Vous bénéficiez d’outils intuitifs, modernes et faciles d'utilisation avec une ergonomie hautement améliorée et une flexibilité accrue grâce à un système d’exploitation basé sur navigateur et un système de contrôle intégré.
Testez le nouveau produit NEXO et constatez ses performances cosmiques !
Découvrez les fonctionnalités de la nouvelle génération NEXO
Module WiFi : connectivité WiFi et performances réseau significativement améliorées
Processeur 4-core : performances de calcul fiables et évolutives même pour les applications complexes
Scanner via caméra : permet le traitement de codes-barres en 2D
Nouveau moteur : plus petit, plus efficace, plus rapide, plus léger pour des performances optimales même à haute vitesse
Design : conception axée sur l’humain, plus compacte, plus ergonomique, plus performante
Poids : composants plus efficaces avec disposition optimisée
LED : indications visuelles même dans des positions inhabituelles
Écran : affichage des résultats et OK / NOK pour évaluer si le vissage est bon
Sécurité opérationnelle : fonctionnement décentralisé et diagnostic étendu directement sur la visseuse
Système d’exploitation basé sur navigateur : accès décentralisé possible depuis un ordinateur central
Logiciel : aucune installation ou logiciel supplémentaire nécessaire, accès également possible depuis une tablette ou un smartphone
Interface ouverte : intuitive, moderne et facile d'utilisation
Fonctionnalité de diagnostic : meilleure identification de la pièce à l’origine de la défaillance afin d’améliorer la disponibilité des installations
Fonctionnalités de diagnostic avancées : service d’assistance avec dépannage et réparation
Contrôle complet intégré : flexibilité accrue sans matériel/contrôle externe
Sécurité des processus : conforme à la norme VDI/VDE 2862 pour les applications de vissage de catégorie A
Technologie de batterie : utilisation de batteries ProCORE18V reconnues sur le marché pour une meilleure ergonomie et longévité
Interface client : fexibilité et simplicité dans l'ajout de matériels hardware pour les applications clients (deuxième bouton de démarrage, module E/S, etc.)
Plateforme de batterie AMPShare : liberté et flexibilité maximales pour la sélection de batterie
Système de sortie modulaire : flexibilité maximale pour chaque application
Scanner via caméra avec cadre : permet de réduire les erreurs et d’augmenter la vitesse grâce à la sélection du bon code-barres