Accoudoirs de joystick autonomes

Accoudoirs de joystick autonomes

Ergonomie. Précision. Confort. Conçu pour de longues heures sur la route pendant les intenses opérations hivernales canadiennes, l'accoudoir de joystick autonome CS 106 offre une facilité d'utilisation et un contrôle inégalés pour vos systèmes Compu-Spread. Conçu pour s'intégrer directement dans les camions de déneigement municipaux et les flottes d'entrepreneurs, le CS 106 offre un confort supérieur à l'opérateur, un câblage simplifié et des performances fiables dans les environnements extrêmes.

Aperçu du produit

Le CS 106 est un contrôleur à joystick monté sur accoudoir, conçu spécifiquement pour permettre aux opérateurs de gérer les fonctions de déneigement et d'épandage sans retirer leur main de la position de contrôle. Cette conception réduit la fatigue et améliore la sécurité opérationnelle et la précision dans la gestion de la neige et de la glace.

✅ Joystick et boîtier intégrés

Conception compacte et robuste avec une disposition ergonomique qui s'adapte à la plupart des accoudoirs de siège de véhicule ou des panneaux latéraux.

✅ Contrôle de précision à une main

Le joystick multi-axes permet un fonctionnement intuitif du levage de la lame, de l'angle, du disque d'épandage (spinner), de la vis sans fin (auger), du pré-mouillage, du soufflage (blast) et de la pause – le tout d'une seule main.

✅ Installation plug-and-play

Faisceau pré-configuré compatible avec les systèmes Compu-Spread analogiques et basés sur CAN. Montage simple et rapide.

✅ Disposition conviviale pour l'opérateur

Emplacement des boutons et angle du joystick optimisés grâce aux retours d'opérateurs réels pour une fatigue réduite.

✅ Conçu pour les environnements difficiles

Fabriqué avec des matériaux résistants au sel, une construction amortissant les vibrations et une fiabilité par temps froid.

Applications

Le contrôleur d'accoudoir de joystick CS 106 est conçu pour les opérateurs de flotte, les municipalités et les professionnels de l'entretien hivernal qui recherchent un contrôle précis et intuitif des fonctions de la déneigeuse et de l'épandeur dans les conditions météorologiques canadiennes difficiles. Il est idéal pour :

🚜 Camions chasse-neige municipaux

Équipé pour une utilisation en ville et en région, le CS 106 offre un contrôle ergonomique amélioré pour les opérateurs déneigeant les rues résidentielles, les intersections et les pistes cyclables.

🛣️ Flottes d'entretien provincial et routier

Idéal pour les véhicules de longue distance et les véhicules lourds assurant l'entretien des routes provinciales, des autoroutes et des grands axes, avec d'importantes responsabilités en matière de déneigement et d'application de liquides.

🧊 Contrôle anti-givrage liquide et pré-mouillage

S'intègre parfaitement aux systèmes liquides de Compu-Spread, permettant un traitement proactif des routes lors d'événements avant la tempête ou de conditions de verglas noir.

🛻 Véhicules de déneigement appartenant à des entrepreneurs

Fiable et de qualité professionnelle, le CS 106 est un choix populaire pour les entrepreneurs privés gérant les terrains commerciaux, les centres commerciaux, les campus et les pistes d'aéroport.

🔧 Applications de modernisation (retrofit)

Que ce soit pour la mise à niveau d'une flotte vieillissante ou l'installation sur un nouveau véhicule, le CS 106 peut être adapté à presque toutes les configurations de cabine avec des modifications minimales.

Spécifications techniques

Type de joystick : Commande 3 axes avec boutons-poussoirs intégrés

Montage : Compatibilité universelle et personnalisée avec les supports d'accoudoir

Matériau : Coque composite haute résistance avec revêtement anti-corrosion

Alimentation : 12–24 V CC (compatible véhicule)

Protocole de communication : Prend en charge l'interface analogique ou CAN

Plage de température : -40 °C à +70 °C

Indice de protection (IP) : Classé IP67 – entièrement étanche à la poussière et à l'eau

Poids : Environ 1,5 kg

Certifications : Conforme CE, RoHS, SAE J1455

Conçu et testé sur le terrain : Pour les flottes municipales et d'entrepreneurs à travers l'Amérique du Nord

Nous vous invitons à explorer la vaste gamme de produits offerts par notre département CompuSpread si vous recherchez des solutions innovantes en matière de technologie de la neige et de la glace.

Pour en savoir plus sur notre gamme complète de produits Compu-Spread, cliquez sur le bouton "Documents techniques". Cela vous dirigera vers des informations détaillées sur chaque produit, y compris les fonctionnalités et les spécifications qui répondront à vos besoins.

Documents techniques
Documents techniques
Contacter l'équipe Compu-Spread

Contactez-nous

Canada Compu-Spread

490 Prince Charles Dr S,
Welland, ON L3B 5X7,
Canada