CONTRÔLEUR D'ÉPANDEUR CS

Contrôleur d'épandeur et joystick intégrés

Le contrôleur d'épandeur intégré et son joystick sont conçus spécifiquement pour les systèmes Compu-Spread utilisés dans les applications municipales et industrielles partout au Canada. Conçue en tenant compte des climats canadiens, cette solution de contrôle tout-en-un offre une durabilité, une fiabilité et une facilité d'utilisation inégalées pour les opérateurs, même dans les conditions hivernales les plus rigoureuses.

Aperçu du produit

Le Contrôleur d'Épandeur Intégré et Joystick combine un contrôle proportionnel, un retour de précision et une interface intuitive pour des opérations de salage, de sablage et de dégivrage liquide fluides.

Que vous gériez des itinéraires enneigés en zones urbaines ou que vous entreteniez des autoroutes à travers les provinces, cette solution avancée permet :

✅ Une interface opérateur simplifiée avec un joystick à une seule main et un écran LCD rétroéclairé

✅ Un contrôle proportionnel sur toutes les fonctions de l'épandeur (vis sans fin, spinner, pré-mouillage, anti-glaçage)

✅ Un boîtier durable pour résister aux vibrations, à la corrosion par le sel et aux températures de congélation

✅ Une intégration transparente avec les contrôleurs Compu-Spread anciens et actuels (CAN ou analogiques)

✅ Des préréglages programmables pour différents matériaux et conditions routières

✅ Un affichage des diagnostics et des codes d'erreur pour simplifier la maintenance

Applications

Le contrôleur d'épandeur intégré et son joystick sont conçus pour les exploitants de flottes, les municipalités et les professionnels de l'entretien hivernal à la recherche d'un contrôle fiable, précis et intuitif des fonctions d'épandage dans les conditions météorologiques canadiennes exigeantes. Il est idéal pour :

❄️ Chasse-neige et camions épandeurs municipaux

Un contrôleur standardisé pour tous les véhicules de la flotte, permettant une application efficace du sel, du sable et des liquides avec des diagnostics intégrés et des options de préréglage.

🛣️ Flottes d'entretien des routes provinciales et des autoroutes

Conçu pour les opérateurs qui dégagent les routes à plusieurs voies et les autoroutes. Permet un ajustement en temps réel des schémas d'épandage et des taux d'application pour répondre aux exigences contractuelles et aux informations des capteurs routiers.

🧊 Véhicules d'anti-givrage et de dégivrage liquide

Prend en charge l'intégration avec les réservoirs de pré-mouillage et d'anti-givrage, permettant un dosage précis de la saumure, du chlorure de calcium et d'autres liquides pendant les épisodes de gel.

🚛 Véhicules de déneigement et de déglaçage appartenant à des entrepreneurs

Offre aux opérateurs indépendants une solution prête à l'emploi avec des commandes complètes, idéale pour l'entretien des parkings, des aéroports, des campus et des routes de desserte régionales.

Spécifications techniques

Contrôle : Joystick intégré avec contrôleur numérique et écran LCD rétroéclairé.

Fonctions : Commande la vis sans fin, le disque d'épandage (spinner), le pré-mouillage, l'anti-givrage, le soufflage (blast), la pause, la vanne d'air (air gate) et le retour hydraulique.

Affichage : LCD en temps réel avec support multilingue.

Joystick : Proportionnel 3 axes avec boutons configurables.

Alimentation : 12–24 V CC.

Compatibilité : Analogique et CAN (CS 550 / CS 660 / CS 106).

Boîtier : Thermoplastique renforcé avec clavier scellé.

Protection : Panneau frontal IP66 ; étanche pour une utilisation en cabine.

Plage de température : -40 °C à +70 °C.

Diagnostics : Codes d'erreur intégrés et retour de capteur.

Préréglages : Jusqu'à 10 profils de matériaux.

Montage : Tableau de bord, piédestal ou support RAM.

Normes : Conforme CE, RoHS, SAE J1455, ISO 16750-3.

Nous vous invitons à explorer la vaste gamme de produits offerts par notre département CompuSpread si vous recherchez des solutions innovantes en matière de technologie de la neige et de la glace.

Pour en savoir plus sur notre gamme complète de produits Compu-Spread, cliquez sur le bouton "Documents techniques". Cela vous dirigera vers des informations détaillées sur chaque produit, y compris les fonctionnalités et les spécifications qui répondront à vos besoins.

Documents techniques
Documents techniques
Contacter l'équipe Compu-Spread

Contactez-nous

Canada Compu-Spread

490 Prince Charles Dr S,
Welland, ON L3B 5X7,
Canada