CONTRÔLEUR D'ÉPANDEUR CS

Contrôleurs d'épandeurs solides et liquides

Le contrôleur solide et liquide Compu-Spread de Bosch Rexroth est une solution polyvalente et de précision conçue pour un épandage efficace des matériaux dans la gestion de la neige et de la glace.

Conçu pour gérer à la fois les applications solides et liquides, ce contrôleur optimise l'utilisation des matériaux tout en assurant des taux de distribution constants et précis. Grâce à des interfaces conviviales, des options de calibrage avancées et une intégration transparente avec les systèmes hydrauliques, il améliore l'efficacité opérationnelle et réduit le gaspillage.

Que ce soit pour le dégivrage, l'anti-givrage ou la distribution de matériaux solides, le contrôleur Compu-Spread offre une performance fiable pour répondre aux exigences des municipalités et des flottes commerciales.

Contrôleur d'épandeur intégré CS 660

Le CS 660 est un contrôleur programmable multifonction conçu pour une flexibilité maximale dans le contrôle de la neige et de la glace. Qu'il s'agisse de gérer des matériaux granulaires, des systèmes de pré-mouillage liquide ou des fonctions hydrauliques actionnées par joystick, le CS 660 offre aux opérateurs un contrôle précis et réactif lors des opérations hivernales réelles.

✅ Caractéristiques clés :

Entièrement configurable pour les opérations granulaires, de pré-mouillage liquide ou de vanne.

Conçu pour les stratégies d'épandage sur une ou plusieurs voies.

Système anti-givrage intégré avec options de contrôle pour 1 ou 3 rampes.

Support du système de symétrie pour un contrôle précis de l'épandage gauche, droit ou central.

Contrôle de la goulotte intégré à l'épandage granulaire et liquide pour une utilisation efficace des matériaux.

Compatible avec les capteurs externes pour l'intégration des données routières et des véhicules.

Interface utilisateur intuitive pour la surveillance en cabine et les ajustements en temps réel.

CONTRÔLEUR D'ÉPANDEUR INTÉGRÉ CS 660
CONTRÔLEUR D'ÉPANDEUR INTÉGRÉ CS 660

Le CS 630 est conçu pour les applications d'épandage à trois axes, ce qui le rend idéal pour les opérations nécessitant un contrôle indépendant mais coordonné du débit de matériau et de l'équipement monté sur le véhicule.

✅ Caractéristiques clés :

Prend en charge le contrôle en boucle ouverte sur un axe et en boucle ouverte ou fermée sur les axes restants.

Affichage OLED à semi-conducteurs haute visibilité – lisible même en plein soleil ou dans des conditions enneigées.

Conçu autour d'un processeur 32 bits haute performance pour une réponse et une prise de décision plus rapides.

Prend en charge la communication bus CAN pour une intégration transparente avec d'autres systèmes embarqués.

Conçu pour une fiabilité toute l'année, du milieu de l'hiver aux diagnostics hors saison.

Interface opérateur personnalisable, configurable pour les besoins spécifiques de la flotte.

CONTRÔLEUR D'ÉPANDEUR INTÉGRÉ CS 630
CONTRÔLEUR D'ÉPANDEUR INTÉGRÉ CS 630

Le CS 620 est la dernière innovation de la gamme Compu-Spread, conçue spécifiquement pour les systèmes de commande hydrauliques modernes utilisés dans l'entretien de la neige et de la glace. Il offre une durabilité robuste et une connectivité polyvalente dans un format compact et efficace.

✅ Caractéristiques clés :

Conçu spécifiquement pour l'intégration avec les valves hydrauliques et les modules électroniques Bosch Rexroth.

Conçu pour fonctionner dans des environnements hivernaux extrêmes, résistant aux chocs thermiques, à l'humidité et aux vibrations.

Tous les composants, connecteurs et dispositifs de commande sont éprouvés dans l'industrie et répondent aux normes des véhicules commerciaux.

Boîtier compact en aluminium extrudé pour une protection dans les emplacements de montage exposés.

Architecture évolutive – idéale pour les déploiements sur un seul véhicule ou sur toute la flotte.

Prend en charge le retour de diagnostic et les alertes de maintenance préventive.

CONTRÔLEUR D'ÉPANDEUR INTÉGRÉ CS 620
CONTRÔLEUR D'ÉPANDEUR INTÉGRÉ CS 620

Nous vous invitons à explorer la vaste gamme de produits offerts par notre département CompuSpread si vous recherchez des solutions innovantes en matière de technologie de la neige et de la glace.

Pour en savoir plus sur notre gamme complète de produits Compu-Spread, cliquez sur le bouton "Documents techniques". Cela vous dirigera vers des informations détaillées sur chaque produit, y compris les fonctionnalités et les spécifications qui répondront à vos besoins.

Documents techniques
Documents techniques

Nous vous invitons à explorer la vaste gamme de produits offerts par notre département CompuSpread si vous recherchez des solutions innovantes en matière de technologie de la neige et de la glace.

Pour en savoir plus sur notre gamme complète de produits Compu-Spread, cliquez sur le bouton "Documents techniques". Cela vous dirigera vers des informations détaillées sur chaque produit, y compris les fonctionnalités et les spécifications qui répondront à vos besoins.

Documents techniques
Documents techniques
Contacter l'équipe Compu-Spread

Contactez-nous

Canada Compu-Spread

490 Prince Charles Dr S,
Welland, ON L3B 5X7,
Canada