Joysticks et poignées hydrauliques et électroniques HMI

Joysticks pour machines mobiles

Des contrôleurs pilotes simples et robustes aux joysticks multifonctions avancés, Bosch Rexroth propose la solution idéale pour votre machine mobile. Notre gamme offre une liberté totale pour créer votre solution HMI idéale.

Choisissez nos joysticks hydrauliques pour une commande directe et progressive, ou optez pour nos joysticks électroniques avec des signaux CAN, PWM ou analogiques pour les systèmes nécessitant une sécurité fonctionnelle jusqu’au niveau PLd – le tout fourni par la technologie BODAS. Complétez votre conception avec notre large sélection de poignées ergonomiques, entièrement configurables avec divers interrupteurs et contrôleurs proportionnels pour répondre aux besoins précis de votre application.

La gamme de joysticks de Rexroth

Joysticks électroniques

Joysticks électroniques

Dotés de jusqu’à deux axes proportionnels et de sorties CAN, PWM ou analogiques flexibles, les joysticks s’intègrent parfaitement dans n’importe quel système électronique. Conçue pour une grande fiabilité, la famille de produits 4THE5 est conforme aux normes de sécurité fonctionnelle jusqu’au niveau PLd et garantit un maximum de sécurité et de performances. Découvrez les solutions HMI de niveau supérieur avec une commande numérique pour les machines mobiles modernes.

En savoir plus
En savoir plus
Joysticks hydrauliques

Joysticks hydrauliques

Bénéficiez d’une commande directe, progressive et sensible de la machine : disponibles avec des corps en fonte ou en aluminium et jusqu’à quatre ports de commande pilote, les joysticks sont des solutions robustes et flexibles. Grâce à des options telles que des crans d’arrêt pour un positionnement précis, ils garantissent des performances fiables pour vos applications les plus exigeantes.

En savoir plus
En savoir plus
Poignées HMI

Poignées

Choisissez ce qui vous convient parmi une large sélection de formes et configurez-les avec divers boutons-poussoirs, boutons directionnels marche/arrêt ou éléments proportionnels. Avec des options de sécurité fonctionnelles disponibles jusqu’au niveau PLd, vous pouvez créer une solution HMI personnalisée et performante. Nos poignées sont conçues pour une ergonomie supérieure et un contrôle total.

En savoir plus
En savoir plus
Joystick SENSE+ robuste et ergonomique

Joystick SENSE+

Cette poignée de joystick très ergonomique et multifonctionnelle pour machines mobiles fait partie de la famille de joysticks électroniques 4THE5. Sa conception modulaire permet un grand degré de personnalisation avec divers interrupteurs et boutons directionnels proportionnels. Conçu pour des performances robustes, il améliore le confort et le contrôle de l’opérateur et s’adapte facilement aux divers besoins des applications.

En savoir plus
En savoir plus
Configurateur en ligne pour les solutions HMI hors route

Concevez vos solutions HMI individuelles

Avec les configurateurs Rexroth, personnalisez les solutions de produits HMI de Rexroth en fonction de vos besoins individuels en machines mobiles et simplifiez la prise de décision en quelques étapes seulement.

Configurer maintenant
Expert en joysticks HMI de Bosch Rexroth

« Le choix du joystick idéal dépend de votre tâche spécifique. La gamme modulaire de Bosch Rexroth apporte les solutions optimales pour chacun de ces cas. Discutez avec nos experts pour trouver la configuration parfaite. »


Chef de produit, Bosch Rexroth

FAQ

Vous trouverez ici les réponses à vos questions les plus fréquentes.

Quand ai-je besoin d’un joystick PLc ou PLd ?

Un joystick avec une sécurité fonctionnelle est obligatoire pour toute fonction de machine importante pour la sécurité dont la défaillance pourrait présenter un risque pour les personnes ou l’environnement. Cela s’applique aux opérations de direction, de freinage et de levage dans les machines fonctionnant selon les normes de sécurité internationales telles que ISO 13849 ou CEI 61508. Disponibles avec des capteurs redondants jusqu’au niveau de performance d (PLd), nos joysticks électroniques veillent à ce que vos équipements répondent à ces réglementations de sécurité internationales strictes, de l’Europe à l’Amérique du Nord et partout ailleurs.

Quels sont les avantages d’un joystick de bus CAN par rapport à un joystick analogique ?

Un joystick de bus CAN est le choix privilégié des OEM pour les véhicules modernes et intelligents. Il réduit considérablement la complexité du câblage, assure une grande immunité aux interférences électriques sur les chantiers et permet des diagnostics avancés pour un dépannage plus facile. Tandis qu’un simple joystick analogique est une solution fiable pour les fonctions de base, le protocole de bus CAN (tel que SAE J1939) est la norme pour les machines complexes. Il garantit une communication fluide entre tous les composants électroniques, un facteur critique pour les flottes de machines réparties dans le monde entier.

Les joysticks de Rexroth sont-ils adaptés aux environnements difficiles hors route ?

Les joysticks de Bosch Rexroth sont conçus pour une durabilité extrême. Ils sont dotés d’un indice de protection IP élevé (par exemple : IP67), ce qui les rend résistants à la poussière, à l’eau et au lavage à haute pression. Construits avec des matériaux robustes et soumis à des tests rigoureux de vibration et de température, ils garantissent des performances fiables dans les conditions hors route les plus difficiles, que ce soit dans le froid arctique, la chaleur du désert ou les climats humides. Cela assure une disponibilité maximale des machines dans le monde entier.

Qu’est-ce qu’une fonction de « cran d’arrêt » ou de « verrouillage » dans un joystick ?

Un cran d’arrêt produit un « clic » tactile ou un point perceptible dans la course du joystick, donnant ainsi à l’opérateur un retour physique. Une fonction de verrouillage, quant à elle, maintient mécaniquement le joystick dans cette position de cran d’arrêt jusqu’à sa réinitialisation active. Ces fonctionnalités sont très utiles pour les fonctions nécessitant un réglage constant, telles que pour le maintien d’une vitesse fixe ou d’un débit hydraulique constant. Cela améliore le confort et la précision de l’opérateur lors de tâches répétitives.

Où puis-je trouver la documentation technique et les modèles CAO de vos joysticks ?

Vous pouvez accéder aux fiches techniques détaillées, aux manuels d’installation et à d’autres informations produits sur les pages de produits correspondantes (modèles CAO 2D/3D disponibles sur demande). Rendez-vous sur la plateforme de téléchargement de Rexroth pour obtenir toute la documentation technique publique relative à notre gamme de solutions mobiles.

Assistance

Deux experts discutent des solutions HMI

Contact

Contactez nos experts pour des solutions sur mesure et des discussions individuelles concernant vos prochains projets HMI.

Contacter nos experts

Trouver un contact
Trouver un contact
Documents produits sur les solutions HMI de Rexroth

Documentation produits

Rendez-vous sur la plateforme de téléchargement Rexroth pour obtenir plus de détails techniques, des informations sur nos produits et d’autres documents dédiés aux solutions incluses dans notre gamme de produits HMI.

Plateforme de téléchargement
Plateforme de téléchargement
Machines mobiles hors route

Vidéos

Découvrez comment les solutions HMI de Rexroth transforment le marché des véhicules hors route : regardez les dernières vidéos et apprenez-en plus sur nos produits et solutions.

Regarder les vidéos
Regarder les vidéos