Canada Français

Sélectionnez votre pays

Canada Français
 
Marginal Column

Fit for Filter - Une application gratuite pour faciliter la référence

des éléments filtrants hydrauliques existants à des éléments Rexroth équivalents

Service d'analyse d'huile

Content

On estime que les contaminants sont la principale cause de plus de 70 % de toutes les défaillances des systèmes hydrauliques. La fiabilité d'un système augmentera si toutes les propriétés du fluide hydraulique rencontrent les spécifications du manufacturier.

Bosch Rexroth Canada recommande l'analyse du fluide avec son programme d'échantillonnage de bouteille incluant une trousse de prélèvement contenant les tests suivants:

  • Niveaux de propreté ISO
  • Pourcentage d'eau d'après Karl Fischer
  • Viscosité
  • Analyse spectrographique (additifs de fluide et traces de métaux)

Saviez-vous que?

La propreté de l'huile dans un système est déterminée par le composant le plus sensible à la contamination utilisé dans le système.

Consultez les données techniques du manufacturier de composants pour déterminer le niveau de propreté des fluides recommandé pour chaque composant du système, afin de prendre la meilleure décision pour la cible de propreté à atteindre pour vos systèmes.

Contactez-nous aujourd'hui pour discuter d'une solution d'analyse d'huile pour votre application.

1-855-REXROTH (739-7684)