Passer au contenu principal
Home
Produits
Solutions pour engins mobiles
Entraînements électriques pour engins mobiles
Portefeuille eLION
Portefeuille eLION
Un portefeuille de solutions reposant sur des composants parfaitements complémentaires
pour électrifier les engins off-highway.
Annuler
Accepter
eLION haute tension
Moteur eLION
Moteurs synchrones à aimants permanents avec réluctance
Variantes modulaires et évolutives, jusqu’à 230 kW de puissance nominale
Conçu pour diverses fonctions de véhicules off-highway
Intégration simplifiée grâce à des interfaces mécaniques standardisées
Rendement élevé
Écoutez le podcast Deep Dive 1
Écoutez le podcast Deep Dive 2
FICHE TECHNIQUE
FICHE TECHNIQUE
Inverter eLION
Conception robuste pour applications off-highway avec communication CAN J1939
Fonctions de sécurité selon les normes ISO 13849 et 25119
3 classes de puissance
Capacité de surcharge élevée
Assemblage simplifié grâce aux connecteurs rapides
Avis relatif aux données
FICHE TECHNIQUE
FICHE TECHNIQUE
Composants mécaniques eLION
Conçu pour des entrainements directs par roues ou centraux par boîte et ponts
Compact, robuste et rendement élevé
Conçu pour des moteurs électriques à vitesse élevée
Changement de vitesse doux
Couple de sortie maximal de 7 650 Nm (dropbox) et de 42 000 Nm (réducteur de roue)
Fiches techniques
Fiches techniques
Chargeur embarqué eLION
Conception robuste pour applications off-highway
Chargeur AC unidirectionnel et contrôleur de charge DC rapide intégré
Possibilité de raccordement au réseau monophasé (19 kW) et triphasé (22 kW)
Fonctionnement parallèle jusqu’à 88 kW
Intégration simplifiée grâce aux connecteurs rapides
Avis relatif aux données
Écoutez le podcast Deep Dive
FICHE TECHNIQUE
FICHE TECHNIQUE
Convertisseur DC/DC eLION
Conception robuste pour applications off-highway
Conversion de haute en basse tension
Convertisseur de puissance à isolation galvanique pour 12 et 24 V
Conception modulaire prête à l’emploi
Intégration flexible avec possibilité d’utiliser jusqu’à 4 appareils en parallèle
Avis relatif aux données
FICHE TECHNIQUE
FICHE TECHNIQUE
Câbles eLION
Câblage haute et basse tension
Connecteur d’encodeur à 17 broches
Connecteur haute tension (DC/AC) à 1 broche avec code couleur et verrouillage rapide
Résistance aux produits chimiques
Câble blindé EMC
Fiches techniques
Fiches techniques
eLION basse tension
Moteur eLION basse tension
Moteurs synchrones à aimants permanents avec réluctance
Variantes modulaires et évolutives, jusqu’à 47 kW de puissance nominale
Conçu pour diverses fonctions de véhicules off-highway
Intégration simplifiée grâce à des interfaces mécaniques standardisées
Rendement élevé
FICHE TECHNIQUE
FICHE TECHNIQUE
Onduleur eLION basse tension
Conception robuste pour applications off-highway avec communication CAN J1939
Fonctions de sécurité selon la norme ISO 13849
3 classes de puissance
Rendement élevé
FICHE TECHNIQUE
FICHE TECHNIQUE
automation.service@boschrexroth.ca
REVENIR À LA PAGE D’ACCUEIL