Canada Français

Sélectionnez votre pays

Canada Français
 

Études de cas

Content

UN SYSTÈME DE MONTAGE PRÉCONÇU AMÉLIORE L’EFFICACITÉ

Lorsque Liburdi, un leader mondial des systèmes de soudage automatisés, a demandé de l’aide pour développer un système de montage mécatronique, Bosch Rexroth lui a fourni une solution prête à installer qui a réduit le temps d’assemblage de ses produits de 14 jours ouvrables à trois heures.

7 ASTUCES POUR LA CONCEPTION OU LE CHOIX DU GROUPE POMPE-MOTEUR APPROPRIÉ

Les applications des groupes pompe-moteur couvrent l’ensemble des besoins en puissance allant des systèmes utilisant une fraction de cheval-vapeur jusqu’à ceux intégrant des entraînements de centaines de chevaux-vapeur. Les nouvelles capacités et la conception des unités d'alimentation offrent de nombreuses options inédites aux concepteurs de machines et de systèmes hydrauliques.

 

Une porte vers un avenir plus intelligent

L'internet des objets est en train de transformer les opérations de fabrication dans les usines — et nous avons développé une solution pour accélérer son adoption. L'internet des objets (loT) peut mettre en ligne des équipements de production. Ainsi, des machines autrefois isolées peuvent désormais être surveillées et gérées à distance ou à partir d'un point de contrôle central sur le site.

La scierie Woodgrain Millwork d'Idaho est définitivement sur une bonne lancée

La scierie Woodgrain Millwork d'Idaho est définitivement sur une bonne lancée, grâce à une transformation de haute technologie avec les équipements de HewSaw et de Bosch Rexroth.

 

PEDIGREE OVENS ACCROÎT SES ACTIVITÉS AVEC LE SYSTÈME D’EMBALLAGE VERONICA

Le contrôleur XLC et le système d’IndraDrive MI de Rexroth fournissent la technologie modulaire et la plateforme d’automatisation intelligente permettant à Ultra Packaging de modifier efficacement le système d’emballage Veronica pour intégrer les cartons conventionnels et à pignon sur une seule machine.

VariFlow plus et Yamamotoyama of America

Un producteur de thé du Vieux Monde utilise des technologies modernes de fabrication et d'emballage pour être de son temps et gérer son portefeuille de produits en pleine croissance.

 

Sytronix fournit productivité et efficacité énergétique dans l’industrie du bois

L’expertise de Bosch dans les applications Sytronix pour l’industrie du bois a été essentielle dans la création de la plus grande et l’une des unités de puissance hydraulique Sytronix les plus efficaces en Amérique du Nord.

Les entraînements de tête Warrior sur la ligne de front

Depuis sa création, la compagnie a subi des changements significatifs, mais une chose demeure, c’est la confiance de Warrior dans les entraînements directs Hägglunds de Bosch Rexroth.

 

Jalbert Automatisation bénéficie d’une croissance impressionante

Bosch Rexroth Canada contribue à la fabrication de machines et d’installations en fournissant ses technologies à la fine pointe et son savoir unique.

Mission sur Mars

Bosch Rexroth Canada a apporté sa contribution avec l'application de ses dernières technologies de transmission des fluides et de commandes de mouvement dans la fabrication d'une rampe de lancement de fusée pour un décélérateur supersonique développé par la NASA.

 

Motivé pour réussir

Les entraînements électriques de nouvelle génération permettent aux manufacturiers d’équipement de moulage par soufflage et étirage de diminuer la complexité de la conception des machines et d’améliorer leurs capacités de contrôle de mouvement.