Formation standard
Modules pré-conçus pour tous les professionnels.
Disponible en présentiel, en ligne ou en apprentissage mixte.
Divers cours en ligne pour les connaissances fondamentales.
Formation individuelle
Un contenu personnalisé et adapté à vos besoins spécifiques.
Contenus, dates et lieux de formation flexibles.
Disponible sur place sur votre site et directement sur vos machines sur demande – en Allemagne ou partout dans le monde.
Pour les employés et les partenaires commerciaux de Bosch
Accès via Intranet, le système de gestion de l’apprentissage (LMS) ou le campus des partenaires commerciaux.
Avec des termes et conditions spécifiques à l’entreprise.
Lien disponible sur demande.
Votre partenaire de formation pour l’hydraulique, l’électronique de commande et les entraînements électriques pour les machines hors route !
Développez vos connaissances grâce à une formation pratique à l’aide d’un système de formation ou directement sur la machine. Nous proposons une large gamme de cours standard ou pouvons concevoir des formations personnalisées adaptées à vos besoins : pour les ingénieurs, les techniciens de service ou les OEM !
Plus d’informations sur notre programme de formation
Vous souhaitez en savoir plus sur nos modèles de formation ou sur les méthodes que nous utilisons ? Vous trouverez ici des réponses et des informations générales sur notre concept de formation.
Formation standard ou individuelle
Méthodes
Présentiel
Formation sur site en direct avec une interaction directe entre experts.
eLearning
Modules d’auto-apprentissage pour l’apprentissage indépendant sur ordinateur. Apprenez à tout moment, où que vous soyez, à votre propre rythme.
Formations en ligne / webinaires
Cours dans une salle de classe virtuelle animé par un instructeur certifié.
Apprentissage mixte
Une combinaison d’apprentissage en ligne et de formation en présentiel.
Cours de formation
Où puis-je trouver l’horaire de formation actuel ?
Vous pouvez trouver le programme de formation actuel avec les dates pour l’année en cours, ainsi que la disponibilité de la formation, dans notre outil de recherche de formations Training Finder. Si votre date préférée n’est pas disponible ou si vous souhaitez demander une formation personnalisée, veuillez envoyer un e-mail à l’adresse
training.elchingen@boschrexroth.de
Quelles sont les exigences et les connaissances préalables nécessaires pour participer à un cours de formation ?
Une compréhension de base des aspects techniques est généralement suffisante pour assister à des sessions de formation de base. S’il existe des conditions préalables spécifiques pour une participation à une formation, comme la réussite d’un apprentissage en ligne particulier, cela sera indiqué dans la description de la formation. Dans certains cas, ces connaissances peuvent également être acquises grâce à une expérience pratique sur le lieu de travail.
Dans quelle langue se déroulent les sessions de formation ?
Nous proposons nos formations en allemand et en anglais.
Combien de participants peuvent assister à une session de formation ?
Le nombre maximal de participants aux séances de formation pratique dépend du nombre de postes de travail disponibles. Afin d’assurer un apprentissage efficace, les cours sont dispensés en groupes aussi petits que possible. Pour les formations théoriques, le nombre maximal de participants est déterminé par le nombre de places assises dans la salle de formation.
Des chaussures de sécurité sont-elles nécessaires ?
Veuillez apporter des chaussures de sécurité pour les séances de formation pratique. Sinon, votre participation aux exercices pratiques sera limitée. Nous fournissons cependant également des chaussures de sécurité sur place.
Quelles sont les options de formation avancée disponibles et comment puis-je approfondir mes connaissances ?
Nos parcours d’apprentissage décrivent les étapes de développement pour chaque domaine technologique et vous aident à élargir vos connaissances.
Puis-je participer à la formation pratique pendant que je suis enceinte ?
Pour des raisons juridiques, la participation à des modules de formation pratique est limitée en cas de grossesse.
Vais-je recevoir un certificat après avoir terminé la formation ?
Une fois la formation terminée avec succès (minimum 75 % de présence requise), vous recevrez un certificat imprimé. Ce certificat peut également être téléchargé par voie numérique en ligne dans la Bosch Rexroth Academy.