Avec la série TF-X, UNIFILL Srl a présenté sa nouvelle génération de machines de thermoformage au salon interpack 2023. Plusieurs nouveaux développements d'UNIFILL combinés à la technique d'entraînement sans armoire de commande de Bosch Rexroth donnent un concept de machine modulaire avec de nouvelles fonctionnalités, qui peut être adapté de manière flexible aux souhaits spécifiques du client.
Avec la Génération X, UNIFILL a développé un nouveau concept de machine pour sa technologie de thermoformage. La machine, qui peut atteindre 35 cycles par minute, convient au remplissage de produits liquides et semi-solides dans des emballages monodose pour l'industrie alimentaire et non alimentaire. Les solutions évolutives de Rexroth réduisent la taille des armoires électriques et le câblage. La technique d'entraînement sans armoire électrique IndraDrive Mi répond à la haute performance exigée lors de la fabrication d'emballages en pochettes et soutient la précision et la flexibilité du nouveau type de machine.
Nouvelles fonctionnalités
Avec cette génération de machines, UNIFILL propose également de nouvelles options technologiques : Le traitement des données, la maintenance prédictive et préventive et une nouvelle interface IHM simplifient l'interaction entre l'opérateur et la machine. Basée sur des solutions du système modulaire d'automatisation ctrlX AUTOMATION de Rexroth, elle offre en outre un haut degré de flexibilité. La base est constituée par la technologie d'application la plus récente : via le ctrlX Store, les utilisateurs peuvent se procurer des applications de Rexroth ou des applications de tiers, ou encore créer eux-mêmes des applications. Il est ainsi possible d'installer des fonctionnalités IoT ou d'autres options souhaitées par les utilisateurs finaux. Sur cette base, les machines peuvent être mises à l'échelle et adaptées aux besoins du client. Une interface OPC UA permet en outre une connexion sécurisée entre la machine et l'ensemble de l'installation.
La thermoformeuse verticale TF-X3 d'UNIFILL pour le remplissage de produits liquides et semi-solides dans des emballages unidoses pour l'industrie alimentaire et non alimentaire (Source : UNIFILL Srl)
Exploiter les synergies
Grâce aux investissements d'UNIFILL dans la recherche et le développement et au soutien de Bosch Rexroth, la série TF-X est dotée de fonctionnalités d'avant-garde. Des synergies sont rapidement apparues dans le cadre de la collaboration. Les objectifs ambitieux ont ainsi pu être rapidement atteints.
Augmenter la durabilité
La durabilité et le respect de l'environnement sont des priorités importantes pour l'entreprise UNIFILL. Les composants d'automatisation intègrent également de plus en plus de fonctions permettant d'économiser l'énergie. Bosch Rexroth propose des solutions de surveillance de l'énergie ainsi que des fonctions permettant d'augmenter l'efficacité énergétique. La commande ctrlX CORE du système modulaire d'automatisation ctrlX AUTOMATION permet par exemple de collecter et d'évaluer les informations de tous les composants de la machine. Des tableaux de bord intuitifs affichent immédiatement les données et les statistiques traitées.
Outre les solutions papier classiques, UNIFILL souhaite utiliser à l'avenir des matériaux recyclables contenant un polymère, comme le mono-PT, le PET ou le PP. Cela permet d'économiser des ressources et de préserver l'environnement.
En savoir plus sur le système modulaire d'automatisation ctrlX AUTOMATION.
Auteur : Tobias Gerhard
Fonction : Senior Business Development Manager Consumer Goods au service des ventes Europe centrale, Bosch Rexroth AG