Avec les solutions matérielles et logicielles de Bosch Rexroth, Menzi Muck M4x, la première pelle marchante entièrement commandée électroniquement, permet des fonctions de travail hautement dynamiques et précises. Cela augmente la productivité et l’efficacité de la machine de travail mobile. Sur la base de l’offre Rexroth IoT et télématique BODAS Connect, le fabricant construit également des services numériques à valeur ajoutée pour ses clients, tels que la gestion de flotte, la surveillance de l’état ou la géolocalisation.
La fonctionnalité et l’esthétique du Menzi Muck M4x conçu par Bicego Design ont été récompensés par le Reddot Award en 2024. La haute performance, la précision et l’efficacité du véhicule tout-terrain sont le résultat des solutions matérielles et logicielles avancées de Bosch Rexroth (Source de l'image : Menzi Muck AG)
Les pelles araignées de Menzi Muck convainquent par leur polyvalence et leur technologie innovante. Grâce aux roues réglables en parallèle et aux supports de montagne en option, ils maîtrisent même les pentes raides, les eaux et les fossés profonds. Le bras télescopique breveté confère à la pelle un grand rayon d’action qui peut être utilisé de manière optimale avec de nombreux outils. Que ce soit dans le secteur de la construction, de la sylviculture, de l’entretien du jardin et du paysage ou des travaux de forage et de travaux communaux, le Menzi Muck est un véritable polyvalent.
Cette fonctionnalité et le réglage précis entre la transmission, la flèche et les pièces jointes requièrent un savoir-faire approfondi de la part du fabricant et des exigences élevées en matière de commande. Avec la nouvelle série de modèles M4x, Menzi Muck a donc réalisé pour la première fois un concept avec commande de machine entièrement électronique, technologie électrohydraulique et solution IoT et télématique intégrée.
„La commande entièrement électronique de la machine rend les pelles araignées de la série M4x encore plus puissantes et économes en énergie", explique Christian Deiss, responsable technique chez Menzi Muck AG. „Étant donné que l’hydraulique électronique peut représenter plus de situations de fonctionnement qu’auparavant, la puissance, la précision et les besoins en énergie peuvent être adaptés individuellement. Cela permet non seulement des temps d’excavation plus rapides, mais aussi un positionnement encore plus précis des trous de forage ainsi que le réglage individuel de la réponse aux préférences de l’opérateur.“
Le partenaire technologique de longue date Bosch Rexroth fournit la base technique pour cela. La plus grande innovation de la nouvelle série de pelles marchantes est la commande électrohydraulique de la pompe de travail, Menzi Muck avec le système Rexroth eOC (circuit ouvert électronique) et pompes à pistons axiaux à commande électrohydraulique pour le circuit hydraulique ouvert. „Avec l’aide du pilote de pompe eOC BODAS pump control, la grande variance des fonctions de commande hydromécanique, y compris les interfaces, est transmise au logiciel", explique Markus Donner, responsable de projet de Rexroth. „Cela permet à Menzi Muck d’ajuster les modes de commande en fonction de la situation pendant le fonctionnement et de régler la dynamique de la pompe de manière variable."
Le logiciel de commande permet au moteur d'entraînement et à la pompe à pistons axiaux de communiquer directement afin d'ajuster en continu et de manière dynamique la puissance hydraulique au couple moteur disponible. De plus, le logiciel de la pompe peut compenser les perturbations dans les cycles de charge de la machine. Cela permet des fonctions de travail très dynamiques et précises ainsi qu'une productivité globale accrue de la machine mobile.
En tant que pompe de travail pour le système eOC, le nouveau M4x utilise l'unité de réglage haute pression compacte A11VO pour le circuit ouvert. Le logiciel eOC associé comprend une fonction de régulation du débit de pression, permettant de fournir une haute performance aux équipements avec une pression maximale variable allant jusqu'à 320 bars. Le bloc de commande Flow-Sharing associé a été réalisé sur la base de la plateforme de valve flexible RS de Bosch Rexroth, également optimisée pour la commande électrohydraulique. Grâce à la construction en disque, différentes fonctions peuvent être intégrées de manière compacte, comme par exemple une priorité de direction.
Excavatrice araignée en action : Le Menzi Muck M4x maîtrise les pentes raides et les structures de terrain exigeantes grâce à une technologie innovante. Grâce aux supports de roues et de griffes réglables, le bord de basculement peut être optimisé pour des forces de levage et de déchirement maximales. (Source de l'image : Menzi Muck AG)
Pour le fonctionnement électrohydraulique en circuit fermé, l'unité compacte à pistons axiaux A4VG avec une haute densité de puissance est utilisée. Une deuxième unité à pistons axiaux A11VO fournit, dans un circuit hydraulique indépendant, la puissance pour la "Powerline", qui alimente les équipements fournis par Menzi Muck. En plus des godets, des grappins et des attachements rapides, cela inclut également des systèmes de démolition et d'extraction, des broyeurs, des récolteuses ou des fraises de souches.
Afin de pouvoir réguler ou limiter les équipements indépendamment du niveau de pression, Bosch Rexroth a également développé un logiciel de régulation de la charge limite. „La contrôlabilité de la machine doit toujours être garantie", souligne Deiss, en donnant l'exemple du broyage de broussailles au sol tout en conduisant simultanément. „Avec le système eOC et la mise en œuvre logicielle de Bosch Rexroth, la quantité d'huile nécessaire est précisément calculée à l'avance et fournie de manière efficace."
Tableau de bord du service client Menzi Muck (Source de l'image : Menzi Muck AG)
Au total, la filiale Rexroth en Suisse a également pris en charge la reprogrammation complète du système de contrôle électronique de l'excavatrice, utilisant la série actuelle de contrôleurs RC/40 pour contrôler à la fois l'hydraulique et l'électronique mobile. Le développement logiciel comprenait à la fois le transfert des routines de travail existantes vers la nouvelle infrastructure et la collaboration sur le logiciel de propulsion : „Nous n'aurions pas pu relever ces défis par nous-mêmes", rapporte Deiss. „En même temps, cela a créé la base pour l'électronification d'autres modèles, que nous souhaitons continuer à développer sur la base de l'écosystème BODAS ouvert aux technologies de Bosch Rexroth."
Menzi Muck a reçu un soutien supplémentaire dans le domaine de la télématique et de l'IoT de Bosch Rexroth avec la solution complète BODAS Connect. Ses composants principaux sont, en plus de l'unité télématique robuste RCU (Rexroth Connectivity Unit), la plateforme IoT Bosch IoT Suite éprouvée en grande série avec des services Over-the-Air tels que les mises à jour de logiciels et de firmware, la lecture des paramètres et le diagnostic des erreurs. „Le sujet de la maintenance à distance est pour nous une condition préalable à une croissance et à un succès supplémentaires dans des zones d'opération éloignées avec une couverture de service réduite, comme par exemple en Asie ou en Amérique du Sud", explique Deiss. „Avec l'aide des services OTA, nous pouvons effectuer une maintenance à distance partout et préparer de manière ciblée les interventions sur site de nos partenaires de service."
De plus, Menzi Muck utilise le module de gestion des données de l'offre télématique et IoT BODAS Connect pour créer des services à valeur ajoutée pour les clients, tels que la gestion de flotte, la surveillance de l'état, la géolocalisation ou la facturation basée sur les heures. Pour la mise en œuvre rapide et facile de ces offres, la solution télématique complète comprend de nombreuses fonctionnalités standard préparées, des interfaces pertinentes pour l'industrie ainsi qu'une gestion des utilisateurs basée sur les rôles. Les interfaces utilisateur associées avec des analyses, des diagrammes, des graphiques et des widgets peuvent être créées rapidement et facilement via des modèles.
RCU4-3Q/20 : appareil télématique BODAS Connect pour connecter les machines de travail au cloud. (Source de l'image : Bosch Rexroth AG)
À l'avenir, Menzi Muck souhaite également collecter des données détaillées sur les machines, telles que la bande de puissance ou des informations approfondies sur les pompes, à l'aide de la solution télématique complète. Celles-ci doivent être intégrées dans un jumeau numérique d'une part, et aider à l'évaluation de nouveaux projets d'autre part. De nouveaux modèles commerciaux sont également envisageables, par exemple un service de location de la pompe Powerline pour l'utilisation des accessoires.
Malgré quelques courbes d'apprentissage, le directeur technique tire une conclusion extrêmement positive de ce projet de développement complexe : „Sans l'aide de Bosch Rexroth, il n'aurait pas été possible de reproduire électroniquement un système optimisé depuis plus de 30 ans en seulement trois ans et de pouvoir offrir à nos clients une machine encore plus efficace avec une technologie orientée vers l'avenir“, résume Deiss. „Les premiers 40 modèles M4x sur le terrain démontrent clairement l'amélioration de la contrôlabilité et de la fiabilité des nouveaux composants.“ Les clients apprécient les nouveaux avantages, selon Deiss. „Ce qui compte à la fin, c'est la qualité et la disponibilité. Nous le voyons chez Menzi Muck tout comme notre partenaire Bosch Rexroth.“
Auteur: Markus Donner
Position: Distribution Europe Centre de la gamme de produits
Applications mobiles en Suisse
Téléphone: +41 (55)4646-273
Téléphone mobile: +41 (79)7575049
Markus Donner
Déjà connecté sur LinkedIn?
Markus Donner
Bosch Rexroth AG