La coquille administrative est un modèle numérique standardisé avec des interfaces modernes qui offre des informations et des fonctions sur un composant. Mais que recouvre exactement ce terme encombrant ? Dans le dernier épisode de notre podcast tech "L'industrie repensée", Constantin Ziesche explique le méta-modèle de la coquille d'administration, donne un aperçu de ses tiroirs et montre les possibilités de l'"Asset Administration Shell".
"Renseignements sur les actifs et jumeau numérique - dans le podcast tech, nous nous intéressons de plus près à la coquille de gestion".
"Le premier point d'information sur les données techniques et spécialisées relatives à un asset" - derrière le terme de coquille de gestion se cachent de nombreuses possibilités avec des moyens simples et librement accessibles. Constantin Ziesche est responsable de la coquille administrative à l'usine de modèles d'Ulm et explique le méta-modèle sous différents angles dans notre podcast tech. Les modèles partiels deviennent des tiroirs dans lesquels se trouvent la documentation, la plaque signalétique numérique, les fonctions, les données de mesure et d'exécution, les KPI, les données géométriques et de nombreuses autres informations sur l'asset.
Mais comment rendre ces informations disponibles, dans quel logiciel les couler ? Au cours de l'entretien, Constantin Ziesche aborde non seulement les interfaces permettant de lire et d'écrire des informations, mais aussi la manière dont celles-ci peuvent être importées et exportées et intégrées de manière dynamique dans des solutions logicielles. En prenant l'exemple du sol intelligent, Constantin Ziesche montre en outre comment celui-ci peut être décrit et même piloté par la coque de gestion elle-même.
C'est pourquoi la digression sur la coquille de gestion mène également à la programmation de la coquille de gestion via l'AASX Package Explorer et des approches open source comme Eclipse BaSyx. La nouvelle norme La nouvelle norme " coquille de gestion " peut-elle s'imposer à l'avenir et au niveau international ? peut-elle s'imposer à l'avenir et même au niveau international ? Offre-t-elle la meilleure vue d'ensemble et le meilleur aperçu de tous mes actifs ? Et comment se comporte-t-elle par rapport aux normes existantes comme OPC UA ?
Vous trouverez l'interview complète et d'autres épisodes sur l'usine du futur ici ou sur notre chaîne de podcasts tech "Industrie repensée", à laquelle vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes connues ou via Podigee.
Interlocuteur pour le podcast tech de Bosch Rexroth: Susanne Noll
N'hésitez pas à prendre contact avec Bosch Rexroth !