Pour Antje Wild, l'usine du futur est avant tout flexible. Le toit, les murs et le sol sont fixes, tout le reste peut être adapté à de nouvelles commandes, méthodes de production ou modèles commerciaux. La solution pour cela est notre sol intelligent. Dans le podcast tech, nous nous penchons sur cette merveille visuelle et découvrons ce qu'elle a dans le ventre sur le plan technique.
Transmettre de l'énergie, fournir des données et des médias - dans ce podcast, nous nous penchons sur le sol intelligent.
Dans la vision de Bosch Rexroth pour l'usine du futur, celle-ci est particulièrement adaptable. Antje Wild est responsable des partenariats et du commerce numérique au sein de l'usine du futur et présente le sol intelligent dans notre podcast industriel. Celui-ci transmet par exemple de l'énergie sans fil. Jusqu'à 3 kW sont déjà disponibles - davantage sont encore possibles sur demande du client. Au cours de l'entretien, nous apprenons comment le flux de valeurs d'une usine peut ainsi être adapté du jour au lendemain aux nouvelles commandes.
La visualisation dans le sol peut en outre adapter de manière flexible les voies de circulation, définir des zones de sécurité et des zones logistiques. Et le sol intelligent peut faire encore plus ; il collecte des données via des capteurs intégrés et renvoie des informations via des signaux LED. Quelles sont ces informations et comment les utilisateurs peuvent-ils les utiliser ? Les câbles vont-ils bientôt disparaître dans le sol ?
Et comment un tel sol est-il commandé et relié aux machines de l'usine ? Antje Wild donne un aperçu passionnant de l'évolution et des possibilités offertes par une telle plate-forme d'infrastructure. Écoutez sans plus attendre cet épisode et découvrez l'innovation que Bosch Rexroth développe en collaboration avec ses partenaires. Découvrez une nouvelle dimension de flexibilité dans les processus de fabrication - pilotée de manière uniforme par la coquille de gestion dans l'industrie 4.0.
Vous trouverez l'interview complète et d'autres épisodes sur l'usine du futur ici ou sur notre chaîne de podcasts tech "Industrie repensée", à laquelle vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes connues ou via Podigee.
Interlocuteur pour le podcast tech de Bosch Rexroth: Susanne Noll
N'hésitez pas à prendre contact avec Bosch Rexroth !