ctrlX CORE – Contrôle industriel évolutif pour toutes les tâches d'automatisation
Aujourd’hui, automatisation signifie développement de logiciels. La plateforme de contrôle hautes performances avec fonctions de communication ctrlX CORE fournit la base dont vous avez besoin pour cela. Avec son système de contrôle industriel évolutif, Bosch Rexroth a établi de nouveaux standards dans le domaine des technologies d’automatisation. ctrlX CORE exécute le système d’exploitation Linux en temps réel ctrlX OS. Il offre aux utilisateurs une ouverture maximale et un accès à l’ensemble de l’écosystème initié par ctrlX AUTOMATION. En raison de son architecture ouverte et indépendante du matériel, la plateforme de contrôle ctrlX CORE gomme les frontières entre les plateformes système intégrées et les plateformes technologiques basées sur processeur.
Son architecture logicielle ouverte dotée d’une technologie d’application flexible offre aux développeurs une totale liberté : ils peuvent sélectionner les applications dont ils ont besoin ou utiliser n’importe quel logiciel libre. Ils peuvent également exécuter un logiciel auto-développé sur la plateforme de contrôle ouverte. En outre, les fonctions dans tous les langages de programmation courants peuvent être converties en applications, mises à disposition via le ctrlX Store et utilisées sur ctrlX CORE.
Accéder au Rexroth Store
En savoir plus sur ctrlX CORE