Une femme et deux hommes marchant dans un environnement industriel avec un filtre rouge
Les produits, les solutions et les actions d’Hägglunds contribuent à rendre les activités de ses clients plus durables dans le monde entier. Ils prennent le relais de notre engagement. Nous œuvrons également à améliorer notre activité et notre organisation – un processus à l’impact encore plus large. Chaque changement positif entraîne le suivant.
Moteur hydraulique rouge avec logo Hägglunds blanc

La durabilité pensée dès la conception

La durabilité fait partie intégrante des processus de développement et d’amélioration des systèmes d’entraînement Hägglunds. Nous portons nos efforts sur l'allongement de la durée de vie des composants dès leur conception. Nos choix s'orientent alors vers des concepts et des matériaux qui garantissent la durabilité en réduisant à la fois l’usure des composants et les contraintes internes. En outre, nos produits sont conçus de sorte à réduire les opérations de maintenance, afin de rendre aussi simple que possible le remplacement de composants le cas échéant.

Ainsi la mise à niveau aisée de nos systèmes d’entraînement modulaires permet de bénéficier de nos améliorations constantes en matière d’efficacité énergétique. Au cours des dernières décennies, nous avons notamment amélioré la conception des moteurs Hägglunds. En visant à réduire la perte de charge et à favoriser les flux hydrauliques de chaque nouveau moteur, nous continuons à obtenir une réduction des pertes d’énergie et un meilleur rendement.

Le progrès le plus visible est la puissance accrue de nos solutions. À rendement égal, nos moteurs et nos systèmes d’entraînement réduisent leur empreinte au sol. Ainsi nos clients bénéficient de la puissance requise avec une réduction de l'encombrement et du poids sur l’arbre. Cette amélioration est particulièrement notable dans les applications pour la marine, le caoutchouc et le recyclage, avec des machines globalement plus compactes, plus légères et moins énergivores.

Moteur hydraulique Hägglunds rouge dans une application industrielle

Préserver les installations en fonctionnement

En fonctionnement, les systèmes d’entraînement Hägglunds peuvent contribuer de nombreuses façons à la durabilité. Notamment leur fiabilité évite les arrêts de production imprévus, synonymes de gaspillage de matière ou d’énergie. Nos efforts sur la réduction des contraintes et d'autres facteurs d’usure préservent non seulement la durée de vie des équipements, mais aussi la disponibilité des machines. Grâce à nos entraînements connectés, nous fournissons de nouveaux outils permettant de détecter les anomalies en amont d'une panne.

Cette capacité des entraînements Hägglunds à protéger les machines est un avantage indéniable dans les applications exposées aux « sur-couples », où une masse lourde ou un obstacle inattendu entraînent un pic de charge brutal. En plus de leur faible inertie, nos entraînements disposent d’une fonction de limitation de pression intégrée. Ceci a pour avantage d'atténuer la contrainte de couple occasionnée et d'empêcher sa répercussion sur les composants sujets à l'abrasion tels que les mâchoires et les couteaux.

Grâce aux fonctions comme la protection contre les sur-couples, les entraînements Hägglunds peuvent être dimensionnés au plus juste des applications sans besoin de marge supplémentaire. Le dimensionnement optimisé évite les pertes d’énergie. En finalité, l'application consomme moins d'énergie.

Technicien aux cheveux foncés effectuant une maintenance sur un moteur hydraulique

Une durée de vie maximisée grâce aux services

La qualité et la durée de fonctionnement d’un système d’entraînement Hägglunds sont les principaux garants de sa durabilité. Les entraînements Hägglunds sont conçus pour fonctionner longtemps et sans problème, même dans des environnements difficiles. Cependant, surveiller leur état tout au long de leur exploitation et assurer leur maintenance reste élémentaire.

Notre équipe dédiée vous aide à maintenir les systèmes d’entraînement dans un état optimal, dans le monde entier. Pièces de rechange, maintenance, mais aussi le support de nos experts et une nouvelle génération de services sont à votre disposition.. Parmi les plus récents : Hägglunds CMp   utilise des capteurs placés dans le système d’entraînement pour donner accès à une surveillance d'état et à des données approfondies et utiles à une utilisation optimisée. Hägglunds CMp permet ainsi de mettre en place une maintenance prédictive afin d’accroître la fiabilité des entraînements et de réduire l’usure ou la consommation d’énergie.

La modularité des systèmes Hägglunds prolonge leur durée de vie. Remplacer les anciens composants par des composants neufs plus éco-efficaces devient plus simple. Nos techniciens peuvent redimensionner l’intégralité d’un système d’entraînement en cas d'évolution des besoins ultérieure au dimensionnement d’origine. Le système peut alors fonctionner au maximum de sa performance et de sa durée de vie.

En savoir plus

Téléchargez notre présentation sur le développement durable