Atelier de montage avec clôtures de sécurité construites autour de stations robotisées Sécurité redéfinie

Solutions avec enceintes de protection EcoSafe : investissez dans un système d’équipement de protection qui non seulement protège, mais simplifie également vos opérations quotidiennes et réduit vos coûts.

Composants EcoSafe modulaires

Découvrez nos composantsEcoSafe pourdesenceintesde protection industrielles plus sûres, plus flexibles et plus rentables.

En savoir plus

Êtes-vous prêt à optimiser vos processus ?

Contactez-nous !

Foire aux questions (FAQ) - Cloisons de protection EcoSafe

Lancement de projet et contact

1. Je n'ai jamais commandé chez Bosch Rexroth. Est-il facile de passer commande ?

Le processus est volontairement simple. Nous traitons chaque type de demande rapidement et en vous orientant vers la meilleure solution. Le traitement rapide et sur mesure des demandes concernant les cloisons de protection EcoSafe est géré par notre réseau de partenaires certifiés, garantissant ainsi un accompagnement local et efficace.

2. Une application de cloison de protection EcoSafe que j'ai vue m'intéresse. Comment puis-je procéder pour la mettre en œuvre ?

Nous avons mis en œuvre une grande variété d'applications de cloisons de protection dans diverses configurations. Vous pouvez nous contacter directement. Votre demande sera immédiatement transmise à l'un de nos partenaires systèmes qualifiés, qui vous contactera pour réaliser votre application sur mesure et l'intégrer de manière optimale dans votre production.

3. Existe-t-il des projets de référence que je peux consulter avant de me décider ?

Nous comptons de nombreux projets mis en œuvre avec succès dans le monde entier, à travers divers secteurs industriels. Nos partenaires se feront un plaisir de vous présenter des références et des exemples montrant comment nos systèmes de protection EcoSafe contribuent à accroître la sécurité et l'efficacité en production.

4. J'ai des exigences très spécifiques. Puis-je bénéficier d'un conseil personnalisé ?

Le conseil personnalisé est au cœur de notre offre. Relever vos défis uniques est notre force. Il vous suffit de nous contacter, et nous transmettrons votre demande à l'un de nos partenaires spécialisés.

Valeur ajoutée et efficacité

5. Quelle est la particularité des cloisons de protection EcoSafe de Bosch Rexroth et pourquoi devrais-je les choisir ?

Nos cloisons de protection EcoSafe sont synonymes de sécurité maximale, de modularité flexible et de montage rapide. Elles protègent de manière fiable vos collaborateurs des zones dangereuses en production, tout en étant esthétiques et parfaitement intégrables à votre environnement de travail.

6. À quelles exigences légales en matière de sécurité des machines les cloisons EcoSafe répondent-elles ?

Nos systèmes de protection EcoSafe sont bien entendu conformes à toutes les normes de sécurité internationales et nationales pertinentes pour la protection des machines, telles que la directive Machines 2006/42/CE et les normes EN ISO 13849 et EN ISO 14120. Cela garantit une sécurité maximale et une conformité légale pour vos installations.

7. Comment une cloison EcoSafe contribue-t-elle à accroître l'efficacité, alors qu'elle ne fait "que" protéger ?

Un système de protection bien intégré améliore l'efficacité en créant une séparation claire avec les zones dangereuses, réduisant ainsi les temps de recherche et permettant un flux fluide du personnel et des matériaux à l'extérieur de la zone à risque. Le fonctionnement intuitif des portes et des points d'accès minimise en outre les temps d'arrêt inutiles.

Adaptabilité et accessoires

8. Les systèmes de protection sont-ils modulaires, permettant une adaptation flexible ?

Le cœur de nos cloisons de protection EcoSafe est le système modulaire de profilés en aluminium Bosch Rexroth. Cela permet une planification extrêmement flexible, un montage rapide et, si nécessaire, des extensions ou des modifications simples du périmètre de sécurité pour répondre aux nouvelles exigences de production.

9. Dans quelle mesure le montage des cloisons de protection EcoSafe est-il simple et rapide ?

Grâce à notre système ingénieux de connexion rapide et à nos composants préfabriqués, les cloisons EcoSafe peuvent être assemblées beaucoup plus rapidement et facilement que de nombreux systèmes conventionnels. Cela permet d'économiser du temps et des coûts de montage, et minimise les temps d'arrêt de production.

10. Puis-je combiner les cloisons avec des portes, des arrêts d'urgence ou d'autres composants de sécurité ?

Nos systèmes de protection sont conçus de manière optimale pour être combinés avec une variété d'éléments d'accès tels que des portes battantes ou coulissantes, des boutons d'arrêt d'urgence, des interrupteurs de sécurité et d'autres capteurs afin de mettre en œuvre un concept de protection global et sûr.

11. Existe-t-il différents matériaux de remplissage pour les panneaux, par exemple pour l'occultation ou l'isolation acoustique ?

Notre système offre un large choix de matériaux de remplissage. Outre les grillages et les vitres transparentes, des panneaux pleins pour l'occultation visuelle, la protection contre la poussière ou l'isolation phonique sont également disponibles. Cela vous permet d'adapter de manière optimale la cloison aux exigences de votre environnement.

12. Les cloisons EcoSafe sont-elles uniquement adaptées à la protection des machines, ou également à d'autres zones ?

Les cloisons EcoSafe sont extrêmement polyvalentes. Outre la protection des machines, elles sont également parfaitement adaptées pour délimiter des zones dangereuses, créer des allées de circulation ou séparer des espaces de travail dans des laboratoires, des entrepôts ou même des environnements de bureau où un certain degré de protection et d'ordre est requis.

Développement durable et intégration

13. Qu'en est-il de l'aspect éco-responsable des cloisons de protection EcoSafe ?

Le développement durable est important pour nous. Nos cloisons de protection sont basées sur des profilés en aluminium, qui sont non seulement durables et nécessitent peu d'entretien, mais qui sont également entièrement recyclables. Cela contribue à une production respectueuse de l'environnement et des ressources.

14. Puis-je étendre ou modifier les cloisons EcoSafe ultérieurement si mes besoins changent ?

C'est un avantage majeur du système modulaire ! Les modifications, extensions ou adaptations peuvent être effectuées rapidement et facilement grâce à la technologie de profilés et aux éléments de jonction, sans avoir à repenser l'ensemble de l'installation. Cela sécurise votre investissement sur le long terme.

15. Les cloisons EcoSafe sont-elles également adaptées aux environnements industriels difficiles ?

Les matériaux de haute qualité et la construction robuste de nos cloisons sont conçus pour un usage intensif en milieu industriel. Elles résistent aux chocs, à la corrosion et à de nombreux produits chimiques, garantissant une longue durée de vie, même dans des conditions difficiles.