Hägglunds Atom - Une puissance et une vitesse d’exception

Le moteur hydraulique mini-format avec une maxi-puissance

Ne vous fiez pas à sa taille ni à sa légèreté : le moteur hydraulique Hägglunds Atom a le pouvoir de tout changer. Ce format miniature renferme en réalité un concentré d’énergie délivrant une vitesse de rotation stupéfiante. Mais c’est surtout sa puissance qui vous surprendra, une force brute, inattendue pour un si petit moteur.

Hägglunds Atom est capable de fournir à votre système hydraulique un couple de 13,6 kNm même à pleine vitesse (400 tr/min). Vous bénéficiez ainsi d’une puissance maximale de 394 kW qui surpasse tous les autres moteurs hydrauliques de sa classe.

  • Couple maximal : 13,6 kNm
  • Vitesse maximale : 400 tr/min
  • Pression maximale : 420 bar
  • Puissance maximale : 394 kW

Fiche technique

L'entraînement direct qui aime les applications difficiles

Hägglunds Atom, vue face avant et arrière

Monté directement sur l’arbre, Hägglunds Atom concentre sa puissance dans un design extrêmement compact à l’épreuve des environnements les plus difficiles. Des caractéristiques qui font de ce moteur hydraulique une solution idéale pour les équipements mobiles et marins. Sa pression maximale de 420 bars lui permet également de résister aux sur-couples, ce qui le rend parfaitement adapté aux systèmes d’entraînement de broyeurs ou autres applications d’entraînement impliquant des conditions rudes et imprévisibles.

Aussi résistant et fiable que réactif, le moteur Hägglunds Atom ouvre des possibilités infinies pour vos machines.

Le petit moteur hydraulique qui vous permet de voir grand

Dimensions réduites

Le moteur Hägglunds Atom vous permet de revoir la taille de votre système d’entraînement à la baisse, pas vos attentes. Découvrez toute la puissance de notre hydraulique compacte.