Moteur Hägglunds Quantum sur fond graphique rouge

Jouez-vous des lois de la puissance, de la vitesse et de la taille

Que ce soit dans l’extraction minière, le caoutchouc, les applications mobiles ou bien d’autres domaines, les moteurs Hägglunds Quantum ouvrent la voie à une nouvelle réalité. Entrez dans la dimension Quantum et préparez-vous à élargir le champ des possibles !
Les capacités seront augmentées. Les obstacles diminueront parallèlement à l’encombrement. À mesure que la puissance et la contrôlabilité augmenteront, vous dépasserez vos propres attentes et pulvériserez les records de performance.
Mais ne vous y trompez pas, l’équation Quantum contient une véritable constante : la fiabilité.

Moteurs Hägglunds Quantum et Quantum Power se faisant face.

Une gamme, deux moteurs

La gamme Hägglunds Quantum compte deux moteurs qui partagent le même ADN.

Hägglunds Quantum est le nouveau nom du Hägglunds CB, qui a tellement évolué au fil du temps que son identité à changé. Les améliorations apportées à son design et à ses matériaux ont augmenté son efficacité et triplé sa durée de vie, en faisant une base idéale pour un nouveau concept.

Ce nouveau concept ? C'est le Hägglunds Quantum Power, qui intègre un nouveau bloc de raccordement peu encombrant. Grâce à des ports supplémentaires et une structure innovante, il permet d’atteindre des vitesses beaucoup plus rapides, tout en conservant la pleine capacité du couple à un rendement élevé.

Moteur Hägglunds Quantum avec symboles de caractéristiques.

Fiabilité extrême
Depuis sa création en tant que Hägglunds CB, le Hägglunds Quantum a vu sa durée de vie et sa durabilité considérablement optimisées. Le Hägglunds Quantum Power s’appuie sur cette base éprouvée.

Efficacité absolue
Le Hägglunds Quantum a toujours proposé un rendement incroyablement élevé dans sa plage de vitesse. Avec le Hägglunds Quantum Power, ce rendement s'étend jusqu’à 170 tr/min et jusqu’à 350 kNm de couple.

Format ultra compact
Le Hägglunds Quantum était déjà le moteur le plus petit et le plus puissant de sa catégorie. Grâce à son bloc de raccordement innovant, le Hägglunds Quantum Power atteint une densité de puissance inconcevable.

Configurabilité totale
Les moteurs Hägglunds Quantum et Hägglunds Quantum Power partagent un design modulaire et adaptable, ainsi qu’une large gamme d’accessoires allant des freins et valves aux capteurs de vitesse de rotation et aux adaptateurs d’arbre.

Vues de face et de côté du Hägglunds Quantum avec dimensions.

Dimensions et caractéristiques techniques

Prêt à basculer dans le domaine du Quantum ? Notre brochure produit contient toutes les données essentielles sur la gamme Hägglunds Quantum, que ce soit pour les moteurs Hägglunds Quantum ou Hägglunds Quantum Power. Contactez-nous pour en savoir plus ou pour mettre au point votre solution Quantum.

Nous contacter

Télécharger la brochure
Télécharger la brochure