Moteur Hägglunds Thunder en avant-plan sur un fond industriel.

Hägglunds reste le spécialiste des systèmes d'entraînement sans réducteur, qui transmettent des couples élevés directement à l'arbre. Désormais, il existe différentes manières d'atteindre cet objectif. Avec la technologie électrique, Hägglunds Thunder allie couple élevé et flexibilité.

Briser les frontières technologiques

Hägglunds Thunder est un moteur synchrone à aimant permanent – un moteur électrique multipolaire capable de fournir un couple élevé à basse vitesse. Il est au coeur du système d'entraînement direct entièrement électrique Hägglunds.

Pour vos applications les plus exigeantes, il offre encore d'autres bénéfices. Hägglunds Thunder peut décupler les performances d'un entraînement direct tout en augmentant votre productivité.

Gros plan sur le moteur Hägglunds Thunder.

Un tourbillon de vitesse et d'efficacité

Hägglunds Thunder propose des solutions à haut rendement pour des exigences d'application spécifiques. Il combine les avantages éprouvés de la technologie d'entraînement traditionnelle Hägglunds à ceux de la technologie électrique, par exemple : une vitesse variable du démarrage jusqu'à la vitesse maximale, grâce à la variation de fréquence.

La gamme des moteurs va d'une vitesse nominale d'environ 30 tr/min à des vitesses maximales de 300 tr/min. Le rendement reste constant quelle que soit la plage de vitesse. Hägglunds Thunder conserve toute son intensité.

Moteur Hägglunds Thunder en fonctionnement sur un broyeur à billes.

Pleine puissance sur l'arbre machine

Hägglunds délivre un couple maximal de 200 kNm. Au point de fonctionnement maximum, la combinaison avec des vitesses supérieures à celles d'autres moteurs Hägglunds lui permet d'atteindre une puissance inédite de 4300 kW.

Même à ce niveau de puissance, Hägglunds garantit toujours une protection unique contre les pics de couple. Hägglunds Thunder peut supporter une surcharge de 200 % jusqu'à 60 secondes.

Deux moteurs Hägglunds Thunder.

Une onde de sérénité

Hägglunds Thunder impressionne par sa dynamique unique mais aussi par son fonctionnement silencieux. Il nécessite peu d'entretien avec la fiabilité reconnue des solutions Hägglunds. Un ensemble de capteurs intégrés renforce également la sécurité opérationnelle et vous permet de surveiller l'état complet de la motorisation.

Préparez-vous pour Hägglunds Thunder

La large gamme de tailles de moteurs Hägglunds Thunder permet un dimensionnement optimal pour des puissances faibles jusqu'à des puissances de plusieurs mégawatts. Nous fournissons tout ce dont vous avez besoin pour un système d'entraînement complet à basse, moyenne ou haute tension – y compris un contrôle de fréquence variable.

Hägglunds vous offre, comme toujours, une solution complète. Contactez-nous pour définir la solution la mieux adaptée.

En savoir plus

Télécharger la fiche produit

Découvrez les produits Hägglunds