- Soulagement des employés et productivité : réduit la pression physique, réduit les arrêts maladie et augmente la productivité
- Prêt à l’emploi et flexible : solutions prêtes à l’emploi pour une large gamme de tailles de produits et de palettes, même dans un espace limité
- Robotique précise à 7 axes : garantit des séquences de mouvement précises, réduit les temps de cycle et les rebuts
- Fonctionnement sûr et intuitif : collaboration homme-robot avec détection de collision ; contrôle simple par tablette
- Rentable et retour sur investissement : pas de machines spéciales coûteuses, retour sur investissement rapide, en particulier en fonctionnement à plusieurs équipes
- Intégration pérenne : compatible avec les systèmes intra-logistiqueexistants et Industrie 4.0
Nos palettiseurs cobot flexibles automatisent efficacement les processus de palettisation, soulagent vos employés et sécurisent votre productivité à long terme.
Optimisez votre production avec le palettiseur cobot Bosch Rexroth. Automatisez vos processus de palettisation et de dépalettisation de manière efficace, flexible et rentable. Nos solutions cobot sont prêtes à l’emploi, s’adaptent aux différentes tailles de produits et de palettes et peuvent être utilisées de manière fiable même dans des espaces de production confinés.
Grâce à la combinaison de logiciels intelligents, de la technologie des robots mobiles et d’un fonctionnement intuitif, vous pouvez réduire la pression physique sur vos employés, réduire les arrêts maladie et augmenter la productivité. Même en cas de pénurie de personnel ou de roulement d' équipes, votre production reste fiable, garantissant ainsi un mode de travail moderne, ergonomique et à l’épreuve du temps.
Nous sommes à votre écoute
Vous avez des questions ou besoin d’informations complémentaires ? Nos experts sont à votre disposition!
Détails
Fonctionnalités
Propriétés techniques du produit
| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Données techniques avec etsans scanner | |
| Dimensions Lx l | 1 600 mmx 2 200 mm |
| Dimensions L x l(tiroirétendu) | 2 000 mm x 2 200 mm |
| Poids | 300 kg |
| Couleur | Aluminium anodisé naturel, RAL 7004 (gris signal) |
| Vitesse maximale [Course/Temps] | 2 000/2 400 mm/s |
| Consommation électrique (à la charge max.) [W] | 400-1 200 W |
| Dimensions fonctionnelles avec KR1410 | |
| Cobot hauteur d’arrimage C (en fonction du préhenseur) | env. 1 240 mm |
| Hauteur de palettisation P par rapport au sol (en fonction du carton) | Jusqu’à 2 250 mm |
| Performances dépalettisation [colis/temps] (en fonction de l’application et du concept de sécurité) | env. 3-6 colis/min |
| Charge utile totale | 10 kg sans outils |
| Dimensions de l’emballage L x l x H ; min./max. : | Après clarification de tous les détails techniques |
Téléchargements