| Capacité de transport max. : |
jusqu’à 3 000 kg |
| Dimensions du porte-pièce : | standard jusqu’à 2 200 x 3 000 mm |
| Système d’entraînement : | tout-électrique, sans pneumatique, arbre de transmission (sans entretien et autolubrifiant) |
| Vitesse du convoyeur : | jusqu’à 24 m/min |
| Hauteur de transport : | 350 mm (bas) |
| Moteurs: | moteurs 180W et 250W disponibles, interface pour moteurs de constructeurs tiers |
| Systèmes modulaires : | système modulaire en profilés en aluminium standardisés |
| Composants spéciaux : | unités d’indexation, unités rotatives, unités de transfert, unités de positionnement |
Déplacez des modules lourds jusqu’à 3 000 kg avec précision et efficacité. La solution modulaire de convoyage à rouleaux pour l’électromobilité.
Données techniques