ctrlX SAFETY – petit, agile et flexible
Avec son automatisation sécurisée entièrement redéfinie, ctrlX SAFETY est la solution de sécurité la plus compacte de son genre et a les temps de réaction les plus rapides. Le système à la fois compact et évolutif peut être adapté à tous vos besoins, de la solution SafeMotion intégrée sur lecteur dans ctrlX DRIVE au système de contrôle complet ctrlX SAFETY. En plus de la flexibilité d’utilisation, les avantages comprennent un haut niveau de sécurité et une conception technique efficace grâce à la programmation graphique de l’API de sécurité.
ctrlX SAFETY utilise des standards ouverts et offre une connectivité sécurisée à tous les niveaux, ainsi qu’une sélection rapide et polyvalente de fonctions de sécurité. La solution s’appuie sur deux composants qui peuvent être utilisés de manière autonome ou combinée. Le système combiné offre la solution de sécurité la plus rapide et la plus compacte du marché. Grâce aux temps de réponse réduits, vous pouvez concevoir des machines en limitant l’espace d’installation au maximum.
En savoir plus sur ctrlX SAFETY