Avec H4U.cube, il est plus facile que jamais d’intégrer un puissant système de commande hydraulique dans vos systèmes et de concevoir des fonctions hydrauliques en fonction de vos besoins, pour obtenir d’excellentes performances sans connaissances spécialisées.
H4U.cube – Votre solution de commande hydraulique complète
Modules logiciels, matériel et interface utilisateur intuitive H4U.ui : le système de commande hydraulique intelligent H4U.cube réunit tous les éléments de la plateforme hydraulique modulaire H4U dans un pack complet. Cette approche vous permet d’intégrer rapidement et systématiquement des commandes hydrauliques hautes performances dans vos systèmes, de l’intégration simple et la mise en service rapide au fonctionnement stable et aux ajustements flexibles.
H4U.cube pQ
H4U.cube pQ est une solution entièrement préconfigurée permettant de contrôler la pression et le débit. Le logiciel, le matériel et l’interface utilisateur sont parfaitement coordonnés, ce qui vous permet de mettre en service jusqu’à deux combinaisons moteur-pompe avec un minimum d’effort d’ingénierie.
H4U.cube pQ peut être intégré directement dans le système de commande de la machine par le biais d’interfaces de bus de terrain standardisées (par exemple PROFINET RT). Les assistants de paramétrage, les fonctions de réglage automatique et de diagnostic vous assistent de la première mise en service à la commande en cours, assurant une précision de pilotage élevée, une efficacité énergétique et de la transparence dans l’utilisation quotidienne.
H4U.cube xF
H4U.cube xF regroupe toutes les fonctions dont vous avez besoin pour le positionnement précis et la régulation de la force des axes hydrauliques, du logiciel de commande performant et du matériel adapté à une interface utilisateur clairement structurée.
Selon la configuration, plusieurs axes contrôlés peuvent être actionnés au moyen d’une seule centrale compacte. La connexion au système de commande de la machine est réalisée par le biais d’interfaces de bus de terrain standard, ce qui permet à H4U.cube xF de s’intégrer de manière transparente dans votre architecture d’automatisation existante. Le résultat : des mouvements dynamiques et reproductibles et des processus contrôlés par la force, sans avoir besoin de vous plonger profondément dans la technique de commande hydraulique.
Vos avantages avec H4U.cube
Intégration facile
Grâce à la connectivité PROFINET, H4U.cube s’intègre de manière transparente dans l’architecture de votre machine et prend en charge la commande hydraulique.
La solution complète parfaitement coordonnée du matériel, du logiciel et de l’interface utilisateur élimine la sélection et la configuration fastidieuses des composants. Au lieu de cela, vous recevez une centrale prête à l’emploi qui s’intègre directement dans votre environnement d’automatisation existant.
Démarrage facile
H4U.cube est préconfiguré et prêt à l’emploi. Cela vous permet d’économiser du temps et de l’argent lors de la mise en service.
L’interface utilisateur intuitive H4U.ui et la mise en service guidée facilitent le démarrage sans nécessiter de connaissances hydrauliques approfondies.
La fonction d’apprentissage basée sur l’IA optimise automatiquement le système de commande et garantit que H4U.cube est parfaitement adapté à votre application dès le début.
Commande facile
H4U.cube simplifie au maximum la commande en cours : le réglage automatique sur simple pression d’un bouton optimise automatiquement le système de commande, sans intervention manuelle ni connaissances spécialisées.
H4U.cube évolue en fonction de vos besoins. La solution évolutive s’adapte de manière flexible aux applications et aux concepts de machines en constante mutation.
C’est ainsi que vous augmentez votre productivité sans augmenter vos efforts.
Surveillance facile
Surveillez vos systèmes hydrauliques en permanence.
H4U.cube dispose de fonctions de diagnostic intégrées et est préparé pour la surveillance de l’état. Ainsi, vous avez toujours le contrôle sur l’état de votre système.
Les alertes de maintenance intégrées vous avertiront en temps utile lorsqu’une action est nécessaire, empêchant ainsi les temps d’arrêt imprévus.
Adaptation facile
Les exigences changent, tout comme H4U.cube.
La conception modulaire et l’évolutivité facile permettent d’adapter la solution de manière flexible aux nouvelles circonstances sans avoir à repartir de zéro.
Les mises à jour pérennes garantissent que H4U.cube reste toujours à jour.
Ainsi, vous protégez votre investissement et restez ouvert à tout ce qui vient ensuite.
Mise en œuvre facile
Le réglage automatique de H4U.cube détermine automatiquement les paramètres optimaux, assurant un contrôle précis et stable dès le départ.
Une stratégie de commande intelligente garantit que le système fonctionne toujours de manière efficace et durable.
Avec H4U.cube, vous investissez donc moins d’énergie dans l’optimisation et plus dans ce qui compte.
Say Hi to H4U.cube!
Contactez notre équipe H4U pour obtenir des conseils personnalisés sur la façon d’intégrer facilement les fonctions hydrauliques appropriées dans vos systèmes et de les utiliser efficacement avec H4U.cube.