Sytronix – Entraînements de pompe à vitesse variable Sytronix

L’ECO-BOOSTER

Découvrez comment les entraînements à vitesse variable contribuent au développement durable et augmentent la productivité.

Size&Select Assistant

Solutions d’entraînement à vitesse variable : Plus éco-efficaces, plus silencieuses, plus économiques.

Nous sommes tous engagés dans la lutte contre le changement climatique. La contribution des industriels et des constructeurs de machines est essentielle. Notamment en utilisant de nouveaux systèmes économes en énergie pour les machines neuves ou le retrofit de machines existantes pour en améliorer le rendement énergétique. Dans ce domaine, les entraînements à vitesse variable offrent un véritable potentiel. En fournissant au plus juste la puissance requisedans le cycle de production, avec une précision accrue, et en passant en mode veille lors des phases d’inactivité, ils permettent de réduire la consommation d’énergie jusqu’à 80 %. Ce sont autant de gains sur la facture énergétique que d'émissions de CO2 en moins.

Sytronix – Rapidité et simplicité

RAPIDITÉ ET SIMPLICITÉ

Planification et configuration rapides
Choisissez parmi plus de 100 ensembles préconfigurés ou configurez votre propre système en ligne. Un outil en ligne, libre d'accès, vous guide pas à pas et vous aide à dimensionner le système de manière optimale. Accélérez le temps de la phase d'étude, d'installation et de mise en service.

Retrofit efficace
Sytronix a été spécialement conçu pour la modernisation des systèmes de régulation de pression ou de débit et pression. Les experts de Bosch Rexroth aident les utilisateurs à tirer le meilleur parti de Sytronix, y compris pour moderniser sans risques des équipements existants.

Interfaces de communication ouvertes
Sytronix offre une connectivité des plus complètes avec communication bus de terrain et multi-Ethernet (Profibus, Sercos, PROFINET, EtherCAT, Ethernet/IP, Modbus TCP/IP) pour une connexion rapide et pratique avec des contrôleurs Rexroth mais aussi des contrôleurs tiers.

Sytronix – Efficacité accrue

EFFICACITÉ ACCRUE

Mise en service et installation simples
Les boites de dialogue, les interfaces graphiques lors de la mise en service, la prise en compte automatique des caractéristiques moteur et pompe, les fonctions hydrauliques intégrées (fonction veille/initialisation, démarrage progressif, fonctions de protection, gestion des capteurs de la centrale hydraulique, limitation de puissance de la pompe, fonction maître/esclave, fonction régulation de pompe à deux points de cylindrée) vous guident de manière sécurisée, fiable et rapide tout au long de la mise en service.

Paramétrage simple
L'assistant logiciel vous guide pour configurer votre application et exploiter la communication des diagnostics.. Les capteurs propres à la centrale sont reliés au système de commande de niveau supérieur via la communication multi-Ethernet du convertisseur de fréquenceVous optimisez et simplifiez en un seul lien une application prête à l'emploi

Réduction des besoins en refroidissement
Les entraînements de pompe à vitesse variable réduisent la montée en température du fluide hydraulique, ce qui réduit d'autant le besoin en refroidissement.

Réduction de l'encombrement
La conception compacte permet de gagner un espace précieux dans la machine et l’armoire de commande. Dans de nombreux cas, le circuit hydraulique peut être considérablement simplifié, ce qui réduit le nombre des composants hydrauliques et l'effort d'intégration.

Sytronix – Énergie à la demande

ÉNERGIE À LA DEMANDE

Réduction des coûts d'exploitation
Sytronix réduit les coûts de consommation énergétique jusqu’à 80 %, ce qui diminue les coûts d'exploitation. L’expérience montre que l’investissement est amorti en un an environ.

Diminution des émissions de CO2 avec l’énergie à la demande
Sytronix est une gamme complète d’entraînements intelligents utilisant l’énergie à la demande. Dotés d'une haute dynamique ils délivrent la juste quantité d'énergie en fonction de la charge. Les entraînements Sytronix à vitesse variable sont également au cœur des centrales intelligentes et intégrées CytroPac et CytroBox, et de l'axe autonome intelligent CytroForce, ultracompact et prêt à installer.

Réduction des émissions sonores
Sytronix contribue à réduire les émissions sonores de la centrale hydraulique jusqu’à 20 dB (A). Vous pouvez ainsi rendre vos équipements conformes à la réglementation et aux exigences de vos utilisateurs avec peu de modifications structurelles.

Sytronix – Prédictibilité

PRÉDICTIBILITÉ

Disponibilité du système accrue
Sytronix prolonge la durée de vie composants et des fluides hydrauliques, et augmente la disponibilité grâce à la surveillance d'état. Le logiciel intégré aux entraînements surveille leur état de fonctionnement et réalise des diagnostics.

Disponibilité et durée de vie
Réduction de l’usure des composants, allongement de la durée de vie des fluides et meilleure surveillance de l'état du système.