Switzerland français

Sélectionnez votre pays

Switzerland français
 

Machines agricoles et forestières

Content

D'EHR à PRC : la technologie de Bosch Rexroth pour les machines agricoles et forestières

– Solutions hydrauliques pour une agriculture plus précise

– Les entraînements hydrauliques soulagent les sols et abaissent la consommation de carburant

– Les boîtes de vitesse automatisées augmentent la productivité et le confort

 
 

Aujourd'hui, 7 milliards d'êtres humains peuplent la terre, tendance clairement en augmentation. La production de denrées alimentaires doit de ce fait croître d'environ 70 pour cent d'ici 2050, selon l'Organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture FAO (situation : 11/2011). Mais il n'est plus possible d'étendre sensiblement la surface de culture. C'est pourquoi il est utile d'exploiter les ressources existantes durablement et avec une efficacité accrue. Pour cela, des machines agricoles et forestières sont nécessaires. Bosch Rexroth fournit des systèmes d'entraînement modernes et une hydraulique de travail économique ainsi que le logiciel et le matériel pour le pilotage électronique pour les machines de travail.

Nos spécialistes pour la branche des machines agricoles et forestières créent en collaboration des solutions de commande et d'entraînement mises au point avec vous. Des produits robustes et fiables constituent la base pour ces solutions. Cela inclut entre autres des pompes à engrenage et à cylindrée variable, des moteurs radiaux, des groupes de direction, des blocs de commande et des boîtiers de commande électroniques.

Une voie pour l'augmentation de l'efficacité est une agriculture de précision. Elle est caractérisée par la mise en œuvre de commande électroniques. La régulation du dispositif de levage électrohydraulique EHR par exemple permet un traitement précis du sol. Elle facilite en outre sensiblement la manipulation de l'outil porté utilisé pour l'opérateur. Bosch Rexroth vous propose tous les composants système EHR en interlocuteur unique, en l’occurrence le boîtier électronique, la vanne de régulation, l'organe de commande et la technique sensorielle.

Les boîtes de vitesse automatisées et les réducteurs de branchement de couple (CVT) augmentent le confort de travail, au même titre que la régulation de dispositif de levage électrohydraulique. Des CVT assurent en outre de meilleurs résultats, une consommation inférieure et une productivité supérieure. Bosch Rexroth fournit les composants et le logiciel pour cette technologie.

La tendance à un traitement respectueux du sol et à un confort d'utilisation accru se répercute sur les exigences envers les outils portés. Ceux-ci ne doivent pas se contenter de reposer parfaitement sur la surface à traiter par tous les temps, mais ils doivent être économiques, compacts et faciles à utiliser pour le conducteur. Bosch Rexroth a mis au point à cette fin la régulation de soulagement de pression PRC (Pressure Relief Control). La PRC peut être mise en oeuvre sur les vérins de levage pour tous les types d'outils portés comme les appareils de fauchage ou de paillage.

Par le développement et la production locaux, Bosch Rexroth est un partenaire également présent hors des marchés traditionnels comme les États-Unis et l'Europe. La collaboration étroite avec nos clients sur site aboutit à la création de produits qui répondent aux exigences et aux besoins des marchés locaux.