Switzerland français

Sélectionnez votre pays

Switzerland français
  • Home
  • 7:51 Blog
 

Métallurgie

Solutions d'automatisation indépendantes de la technologie: de la première offre à la modernisation, en passant par l'ingénierie et la mise en service, Bosch Rexroth vous accompagnera en partenaire fiable.

 
 

Une haute disponibilité dans des milieux difficiles est nécessaire afin que des processus continus puissent se dérouler sans défaillance dans la métallurgie. C'est pourquoi les constructeurs d'installations et les utilisateurs ont besoin d'un partenaire d'automatisation fiable. Rexroth propose des solutions d'automatisation et des composants pour la totalité de l'industrie de la métallurgie et du laminage, du pivoteur de poche et de l'installation de coulée continue, en passant par les installations de coulée verticale pour plaques en aluminium, et jusqu'au serrage de cylindres dans des usines de laminage à froid et à chaud.

Dans de nombreux pays, de nouvelles usines métallurgiques et de laminage voient le jour et les installations existantes sont modernisées. La productivité de ces installations peut être augmentée de la manière la plus efficace par l'offre des solutions inter-technologiques par un seul interlocuteur, comme le fait Bosch Rexroth. Si nécessaire, les clients peuvent confier à nos experts une prise en charge complète depuis la conception jusqu'à la livraison clé en main. Les solutions d'automatisation offertes au niveau monial garantissent précision et fiabilité pendant toute la durée de fonctionnement de votre installation.

Par exemple, les solutions d'entraînement et de commande conçues par Bosch Rexroth augmentent de manière significative la productivité des aciéries. Les réglages de cylindres de laminoir hautement précis garantissent une bonne qualité et une bonne qualité de finition avec des entraînements hydrauliques et électriques puissants. Les vérins asservis avec système de régulation garantissent un processus optimisé d'oscillation du moule.

Nos clients peuvent miser sur les décennies de savoir-faire d'application de nos collaborateurs. Le positionnement mondial leur assure également un soutien SAV à l'échelle du globe.