Switzerland français

Sélectionnez votre pays

Switzerland français
 

Foreuses de tunnels

Unité de commande de précision pour une puissance herculéenne : Bosch Rexroth dirige des foreuses de tunnels

 
 

Actuellement, le plus long tunnel du monde est en construction au Saint-Gothard. Chacun des deux conduits principaux mesure 57 kilomètres de longueur. Quatre foreuses de tunnels de grande puissance, chacune de 440 m de longueur et un poids de presque 3 000 tonnes ont réussi à transpercer le massif. Ces foreuses de 3 500 kilowatts de puissance sont commandées par la technologie Bosch Rexroth.

Les systèmes d'entraînement conçus par Bosch Rexroth pour le Saint-Gothard se caractérisent par leur efficience et surtout leur fiabilité. C'est une attente de la part de nos commanditaires quand il s'agit de construire des tunnels : les plannings sont serrés et chaque retard coûte de l'argent. Grâce à sa longue expérience de plusieurs années, Bosch Rexroth est en mesure de proposer des solutions individuelles. Au cœur de nos efforts se trouve la volonté de réduire les Total-Costs-of-Ownership pour le client.

De l'arrêt complet à la vitesse maximale, grâce aux modules de commande de Bosch Rexroth, les utilisateurs ont une maîtrise parfaite et ce, sur une palette étendue de vitesses. Les moteurs à deux vitesses, qui peuvent être utilisés combinés, ainsi que la possibilité d'utiliser en tandem des moteurs libres font référence en matière de performance et de puissance. Les têtes de fraisage auto-rotatives, de par leur format compact, transpercent les couches de roche les plus dures.

Grâce à notre réseau mondial, les experts de Bosch Rexroth ne sont jamais loin de leur affectation. Grâce à notre expérience, nous sommes un interlocuteur compétent en matière de foreuses de tunnels.