La gamme complète de moteurs de Rexroth convainc par ses performances exceptionnelles et une variété unique de formes, de finitions et de puissances. En combinaison avec le système d'entraînement IndraDrive, nos moteurs robustes vous permettent de réaliser des applications standard et haut de gamme dans l'automatisation moderne d'usine - de manière intelligente, dynamique, précise et fiable. Les versions spéciales antidéflagrantes selon ATEX ou UL/CSA viennent compléter notre riche portefeuille.
Trouver un produit
- La nouvelle génération de MS2N couvre des couples max. jusqu'à 360 Nm avec plus de 50 types
- Servomoteurs synchrones MSK avec couple maximal jusqu'à 631 Nm
- Servomoteurs synchrones à encapsulage résistant à la pression MKE pour zones explosibles jusqu'à 187 Nm
- Servomoteurs synchrones ultra compacts MSM jusqu'à 7,1 Nm pour raccordement à IndraDrive Cs
- Servomoteurs asynchrones MAD, ventilation forcée, pour puissances jusqu'à 93 kW
- Servomoteurs asynchrones MAF, refroidissement par eau, pour puissances jusqu'à 120 kW
- Moteurs linéaires synchrones ML3 auto-refroidis avec noyau de fer pour forces d'avance jusqu'à 4 500 N
- Moteurs linéaires synchrones MLF refroidis par liquide avec noyau de fer pour forces d'avance jusqu'à 21 500 N
- Moteurs linéaires synchrones sans fer MCL jusqu'à une vitesse maximale de 1400 m/min
- Moteurs couples synchrones MBT pour couples jusqu'à 13 800 Nm et vitesses de rotation jusqu'à 4000 min-1
- Moteurs synchrones High-Speed MBS pour vitesses de rotation jusqu'à 22 500 min-1 et couples max. jusqu'à 4 500 Nm
- Moteurs asynchrones High-Speed pour vitesses de rotation jusqu'à 20 000 min-1 et couples assignés jusqu'à 875 Nm
- Réducteurs planétaires asservis GTE pour les applications standard
- Réducteurs planétaires asservis GTM pour satisfaire aux exigences les plus élevées