×

Blocs de commande


Nous proposons des blocs de commande et des modules presse préfabriqués ainsi que des solutions individuelles conçues en fonction de vos besoins techniques. Nous nous chargeons de la construction et de la finition des blocs de commande individuels sur demande. Ce-faisant, Rexroth fixe des critères de référence et détient le record mondial avec son bloc de commande lourd de 28 tonnes.

  • Calibre 40, 71, 180, 355
  • Série 1X
  • Pression de service maximale 350 bar
  • Débit maximal 600 l/min
  • Calibre 10, 16, 25, 32, 35
  • Série 6X
  • Pression de service maximale 350 bar
  • Débit maximal 2000 l/min
  • Structure de commande hydraulique pour piston supérieur
  • Calibre 32, 40, 50
  • Série 3X
  • Pression de service maximale 315 bar
  • Débit maximal 1100 l/min
  • Calibre 63, 80
  • Série 3X
  • Pression de service maximale 315 bar
  • Débit maximal 3000 l/min
  • Calibre 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Série 2X
  • Pression de service maximale 315 bar
  • Débit maximal 4500 l/min


Sous réserve de modifications, État 2019-09-07 08:41:49