Ce n'est qu'en combinaison avec un bloc d'isolation et de sécurité pour accumulateurs qu'un accumulateur hydraulique répond aux prescriptions internationales. Nous vous offrons des sous-ensembles conçus et optimisés par les experts leaders en hydraulique qui vous permettent de respecter la directive relative aux équipements sous pression 2014/68/UE.
Trouver un produit
Blocs de protection
- Série 3X
- Pression de service maximale 350 bar
- Diamètre nominal: DN08, DN10, DN20, DN30
- Série A1
- Pression de service maximale 330 bar
- Diamètre nominal: DN20, DN32