×

Embases d'adaptation


Embases d'adaptation avec gabarits selon DIN 24340 forme A et ISO 4401 dans les calibres 4 à 32.

  • Calibre 4 … 32
  • Pression de service maximale 630 bar, 315 bar


Sous réserve de modifications, État 2019-09-07 11:02:58