×

Électroniques


Pour la réalisation d'entraînements commandés et asservis, les cartes amplificateur analogiques ou numériques au format Europe, ainsi que des amplificateurs analogiques en module et à fiches sont disponibles en fonction de la technologie de valve respective. Rexroth offre une gamme unique, exhaustive et extensible en matière d'électronique de régulation numérique, de régulations d'axe et de régulations de pompes - du régulateur monoaxe jusqu'à la commande multi-axes haute performance qui est en mesure de connecter un nombre presque illimité d'axes via la communication croisée. Le logiciel intégré couvre les particularités du système hydraulique et permet la mise en service, le paramétrage et le diagnostic.


Sous réserve de modifications, État 2019-09-07 01:56:48