×

Advanced


  • Mise à l'échelle en performances et en fonctions
  • Extension facile des fonctions grâce aux modules fonctionnels
  • Intégration E/S rapide centralisée ou décentralisée
  • Jusqu’à 64 axes avec mouvements synchronisés et coordonnés sur une commande
  • Sercos intégré, PROFIBUS et Multi-Ethernet en option
  • Extension de fonctions simple par modules d’extension (communication, technologie)
  • Intégration E/S simple par S20 à montage en série ou par l’ajout de stations E/S décentralisées par différents bus de terrain
  • Traitement rapide des données de processus E/S dans les différents modes de service (asynchrone, isochrone, cyclique)
  • Temps de cycle API jusqu’à 250 µs


Sous réserve de modifications, État 2019-09-07 08:10:29