×

Programmable


  • Série 1X
  • Régulateur d'axe numérique pour un ou deux axes électrohydrauliques
  • Fonctionnement: Régulation de position, de pression, de force, de vitesse, en cascade (position/pression ou force)
  • Communication: Sercos, PROFINET RT, EtherCAT, Ethernet/IP, POWERLINK, PROFIBUS en option, analogue
  • Paramétrable avec Ethernet standard

Sous réserve de modifications, État 2019-09-07 12:18:07