×

Valve d'équilibrage

BVE 25


  • À simple effet pour la diminution de charge contrôlée sur les entraînements de treuil
  • Dimension nominale 25
  • Pression nominale côté pompe 350 bar
  • Pression nominale côté moteur 420 bar
  • Montage direct sur les moteurs à pistons axiaux Rexroth (A2FM / A2FE / A6VM / A6VE)

Informations complémentaires

Caractéristiques
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-07-08 16:07:59