×

Moteur à pistons axiaux à cylindrée fixe

A10FM série 52


  • Moteur moyenne pression pour les applications standard
  • Dimension nominale 18 … 63
  • Pression nominale 280 bar
  • Pression maximale 350 bar
  • Circuit ouvert et circuit fermé
Caractéristiques
Code de type
Caractéristiques techniques
Dimensions
Fonctions et versions avancées
Directives d'étude
Consignes de sécurité
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-07-08 15:47:50