×

Moteur à pistons axiaux à cylindrée fixe

A2FE série 6x


  • Moteur haute pression à intégrer dans les engrenages mécaniques
  • Dimension nominale 28 … 355
  • Pression nominale jusqu'à 400 bar
  • Pression maximale jusqu'à 450 bar
  • Circuit ouvert et circuit fermé
Caractéristiques
Code de type
Caractéristiques techniques
Dimensions
Fonctions et versions avancées
Directives d'étude
Accessoires
Consignes de sécurité
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-07-08 15:46:07