×

Moteurs à cylindrée variable


  • Moteur haute pression d'utilisation universelle
  • Dimension nominale 28 … 1000
  • Pression nominale jusqu'à 400 bar
  • Pression maximale jusqu'à 450 bar
  • Circuit ouvert et circuit fermé
  • Moteur haute pression d'utilisation universelle
  • Dimension nominale 60 … 280
  • Pression nominale 450 bar
  • Pression maximale 500 bar
  • Circuit ouvert et circuit fermé
  • Moteur haute pression à intégrer dans les engrenages mécaniques
  • Dimension nominale 28 … 250
  • Pression nominale jusqu'à 400 bar
  • Pression maximale jusqu'à 450 bar
  • Circuit ouvert et circuit fermé
  • Moteur haute pression à intégrer dans les engrenages mécaniques
  • Dimension nominale 60 … 215
  • Pression nominale 450 bar
  • Pression maximale 500 bar
  • Circuit ouvert et circuit fermé
  • Moteur moyenne pression avec réglage tout ou rien
  • Dimension nominale 28 … 85
  • Pression nominale 280 bar
  • Pression maximale 350 bar
  • Circuit ouvert et circuit fermé
  • Moteur moyenne pression à insérer avec réglage tout ou rien
  • Dimension nominale 28 … 63
  • Pression nominale 280 bar
  • Pression maximale 350 bar
  • Circuit ouvert et circuit fermé
  • Moteur à pistons axiaux réversible pour les entraînements de ventilateur
  • Dimension nominale 18 … 45
  • Pression nominale 280 bar
  • Pression maximale 350 bar
  • Circuit ouvert


Sous réserve de modifications, État 2019-07-08 21:02:24