×

Moteur à pistons axiaux à cylindrée variable

A10VM série 52


  • Moteur moyenne pression avec réglage tout ou rien
  • Dimension nominale 28 … 85
  • Pression nominale 280 bar
  • Pression maximale 350 bar
  • Circuit ouvert et circuit fermé
Caractéristiques
Caractéristiques techniques
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-07-08 15:52:55