×

Pompes à palettes constantes

PVV


  • Taille 1, 2, 4, 5
  • Calibre 18 … 193
  • Série 1X
  • Pression de service maximale 210 bar
  • Cylindrée maximale 193,4 cm³
  • Débit maximal 285 l/min
Caractéristiques
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Graphiques/courbes caractéristiques
Symboles/Schémas de circuit
Dimensions
Directives d'étude
Montage
Mise en service
Consignes de sécurité
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-09-06 21:04:21