×

Pompe à denture interne

PGP


  • Cylindrée constante
  • Taille 2, 3
  • Calibre 6.3 … 32
  • Pression maximale 350 bar
  • Cylindrée 6,5 … 32,5 cm³

Informations complémentaires

Caractéristiques
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Graphiques/courbes caractéristiques
Symboles/Schémas de circuit
Dimensions
Directives d'étude
Entretien
Accessoires
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-05-11 08:22:44