×

Valve de rinçage avec valve de maintien de pression

SV 


  • Pour le rinçage du fluide hydraulique et des particules de saleté provenant du circuit fermé
  • Dimension nominale 40 … 90
  • Pression nominale 400 bar
  • Pression maximale 450 bar
  • Circuit fermé

Informations complémentaires

Caractéristiques
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-07-08 21:40:19