×

Pompe à pistons axiaux à cylindrée fixe

A10FZO série 10


  • Pour un fonctionnement à vitesse de rotation variable avec moteurs synchrones et asynchrones
  • Dimension nominale 6 … 63
  • Pression nominale 315 bar
  • Pression maximale 350 bar
  • Circuit ouvert

Informations complémentaires

Caractéristiques
Caractéristiques techniques
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-07-08 20:00:05