×

Pompe à pistons axiaux à cylindrée variable

A4VSG


  • Pompe haute pression robuste destinée aux applications industrielles
  • Dimension nominale 40 … 1000
  • Pression nominale 350 bar
  • Pression maximale 400 bar
  • Circuit fermé
Caractéristiques
Caractéristiques techniques
Régulateur/réglages
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-07-08 21:40:22