×

Distributeurs à clapet à 3/2 et 4/2 voies à commande directe par électroaimant

E-.SE 6 …X…


  • Calibre 6
  • Série 6X
  • Pression de service maximale 420 bar
  • Débit maximal 4 l/min
  • Domaine d'application selon la directive sur la protection antidéflagrante 2014/34/EU: I M2; II 2G
  • Types de protection des électroaimants de distributeur: Ex ib I Mb / Ex ib IIC T6 Gb selon EN 60079-0 / EN 60079-11
Caractéristiques
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Graphiques/courbes caractéristiques
Raccordement électrique
Dimensions
Téléchargements
Accessoires
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-05-10 12:32:48