×

Distributeurs à clapet, à action directe, à commande par électro-aimant

SED 10…XN


  • Calibre 10
  • Série 1X
  • Pression de service maximale 350 bar
  • Débit maximal 40 l/min
  • Domaine d'application selon la directive sur la protection antidéflagrante 2014/34/UE: II 3G; II 3D
  • Domaine d'application selon le règlement technique EAC TR CU 012/2011: II 3G; II 3D
  • Types de protection des électroaimants de distributeur:
    – Ex ec IIC T3 Gc selon EN 60079-7
    – Ex tc IIIC T140°C Dc selon EN 60079-31
Caractéristiques
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Graphiques/courbes caractéristiques
Raccordement électrique
Dimensions
Informations
Téléchargements
Accessoires
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-09-06 13:30:16