Distributeurs à clapet, à action directe, à commande par électro-aimant
SED 6…XN




- Calibre 6
- Série 1X
- Pression de service maximale 350 bar
- Débit maximal 25 l/min
- Domaine d'application selon la directive sur la protection antidéflagrante 2014/34/UE: II 3G; II 3D
- Domaine d'application selon le règlement technique EAC TR CU 012/2011: II 3G; II 3D
- Types de protection des électroaimants de distributeur:
– Ex ec IIC T3 Gc selon EN 60079-7
– Ex tc IIIC T140°C Dc selon EN 60079-31